ฉนวนกันความร้อน RS5500 และเครื่องทดสอบความต่อเนื่อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
RS5500 เป็นเครื่องทดสอบ ฉนวนกันความร้อน และความต่อเนื่องที่ ค่า ตามมาตรฐาน IEC10101, CAT III สำหรับการวัดที่ดำเนินการในการติดตั้งอาคาร
จอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่พร้อมแสงพื้นหลัง
ตรงตามมาตรฐาน IEC 10101, CAT III 1000 V.
ช่วงทดสอบแรงดันไฟฟ้า ฉนวนกันความร้อน สามชั้น:200 MΩ / 250 V; 200 MΩ / 500 V; 2000 MΩ / 1000 โวลต์
200 mA กระแสไฟฟ้า
ทดสอบ ฟังก์ชั่น การใช้งานง่าย
บ่งชี้ช่วง
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
กระแสทดสอบ 1 mA สำหรับช่วงMΩที่แรงดันไฟฟ้า
ตัวเสื้อ
ขนาด 200 มม. x 92 มม. x 50 มม
น้ำหนักประมาณ 700 กรัมรวมแบตเตอรี่