(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทดสอบพร็อกซิมิตี้สวิตช์ RS Pro ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบพร็อกซิมิตี้สวิตช์แบบ DC สามหรือสี่ขดลวด มีเอาต์พุต PNP หรือ NPN ความสามารถในการทดสอบความเหนี่ยวนำ (ตรวจจับโลหะ), ประจุไฟฟ้า โฟโต้อิเล็กทริค หรืออัลตร้าโซนิค เครื่องพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาข้อบกพร่อง
การบ่งชี้สถานะ LED การบ่งชี้สถานะเสียง
เทอร์มินอลสปริงโหลด
พอดีกับถ่าน 9 V สอง ก้อน พร้อมใช้งาน
ตรงตามมาตรฐาน | 35 mA | ประเภทปลั๊ก | สวิตช์ ความใกล้ชิด | ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ | 18 V dc |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 839-9875 ในชุด เซนเซอร์ทดสอบสำหรับพร็อกซิมิตี้สวิตช์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง