RS380 แคลมป์มิเตอร์ AC autoranging ขนาดกะทัดรัด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
RS380 เป็น แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ที่ ค่า ซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งหมดสำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC ที่ปลอดภัยตัวเครื่อง และขากรรไกรขนาดเล็กสามารถเข้าถึงและทดสอบได้ในสถานที่ จำกัด
การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 400 A
เขี้ยว เปิด 30 มม. (ประมาณ 1.2 ")
จอ LCD จำนวน 2,000 เครื่อง
ข้อมูลถือ
ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
การ ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ไม่สัมผัส
ช่วงการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า:100 โวลต์ - 600 โวลต์
การวัดความต้านทาน
ตรวจสอบความต่อเนื่องและ ไดโอด
การวัดอุณหภูมิ
จุดเทรสโฮลด์ ตรวจสอบความต่อเนื่อง <150 Ωทดสอบ กระแสไฟฟ้า <0.5 mA
แรงดันไฟฟ้าเกินประเภท III 600 V
ขนาด:197 มม. x 70 มม. x 40 มม
น้ำหนัก:183 ก