1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องเจาะสว่าน รอง

RS DRILL PRESS VICE

เครื่องเจาะสว่าน รอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,269.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รอง เครื่องจักร ระดับมืออาชีพและแข็งแกร่งซึ่งมีความสามารถในการรับภาระงานขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับการเจาะที่ยากที่สุดเช่นการกรีดและการคว้าน
80 และ 100 เขี้ยว
เฟรม เหล็กหล่อ และชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้
เขี้ยว เหล็กกล้า โลหะผสมแข็ง

รหัสสินค้า
829-6142 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,269.57

฿ 6,486.26

RS DRILL PRESS VICE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเจาะสว่าน รอง เปิด เขี้ยว 100 มม การติด สกรู
น้ำหนัก 5.4 กก ความกว้างของ เขี้ยว 100 มม เขี้ยว ลึก 32.5 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 829-6142 ในชุด เครื่องเจาะสว่าน รอง