ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าไฮสปีด

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ RS PRO 5 ร่อง
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว: 10 mm
    - ชนิด ดอกเจาะ/ดอกสว่าน: ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์
    - มุม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์: 90°
    - จำนวนขลุ่ย: 5
    - Material: HSS
    - ความยาวรวม: 39 mm
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 6.35 mm
    - ความยาว ก้าน: 20.5 mm

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ เหล็กกล้าไฮสปีด | RS Pro | MISUMI ประเทศไทย