จาระบีซิลิโคน

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    จาระบีซิลิโคนงานทั่วไปที่มีความผันผวนต่ำและเหมาะสำหรับช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและกันน้ำได้สูง มีการนำความร้อนที่ดีและเป็นสารหล่อลื่นได้เหมาะสม สารประกอบฉนวนไฟฟ้านี้สามารถใช้เป็นซีลและสารหล่อลื่นสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ขั้วต่อสายไฟ ขั้วแบตเตอรี่ สวิตช์ ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นซีลกันความชื้นสำหรับเครื่องบิน ยานยนต์ และระบบจุดระเบิดทางทะเล
    คุณสมบัติทางเทคนิคของจาระบีตรงตามข้อกำหนดของ DEF STAN 68-69
    •จาระบีซิลิโคนเป็นสารกันน้ำที่ไม่ละลาย •จาระบีซิลิโคนใช้กันทั่วไปที่ใช้ในการหล่อลื่นท่อน้ำพลาสติกและโพลีเอทิลีน, แหวนรองยาง และท่อของเหลวอื่น ๆ ในระหว่างการประกอบ
    • ช่วงอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง -50°C ถึง 200°C
    •วัตถุ นี้ไม่เป็นพิษ
    •ทำหน้าที่เป็นซีลกันน้ำหรือซีลผนึกอากาศ