ดอกสว่าน ชุดขับมอเตอร์ กระแทกปากกาแบบชาร์จไฟได้ 7.2 V DF012D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
นี่คือ สว่าน ปากกาแบบชาร์จซ้ำได้ที่สามารถขันได้แม่นยำสูงและสม่ำเสมอ
กลไก หยุดอัตโนมัติจะหยุด มอเตอร์ ในเวลาเดียวกับที่ คลัทช์ ทำงาน
สามารถขันแน่นได้ด้วย แรงบิด คงที่
ฟังก์ชั่น หยุดความจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะป้องกันไม่ให้ มอเตอร์ สตาร์ทเมื่อความจุของแบตเตอรี่เหลือน้อย ป้องกันแรงขันไม่เพียงพอ
ไฟ LED กะพริบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วย
1.5 Ah ช่วยให้ทำงานได้จำนวนมาก
มีการตั้ง แรงบิด ที่หลากหลายสำหรับ คลัทช์ 21 ขั้น
ตัวเครื่อง บางกะทัดรัด น้ำหนักเบา มาพร้อมกับ ไฟ LED ช่วงกว้างเพื่อให้ ส่องสว่าง แก่บริเวณโดยรอบ
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ชั่นกระชับมือ ทำให้เหมาะสำหรับการขันขั้นสุดท้าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและการประกอบประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น ชุดขับมอเตอร์ แบบแมนนวลได้อีกด้วย
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
มุมมองภายนอก

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์
| รหัสสินค้า | ความสามารถในการขัน (มม.) | อัตราเร็วในการหมุน (ต่ำ-1 ) [การหมุน/นาที] | จำนวนการประท้วง (ต่ำ-1 ) [ครั้ง / นาที] | ปริมาณงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (โดยประมาณ)/ สกรู * 1 | สี | น้ำหนัก (กิโลกรัม) (แบตเตอรี่ รวม) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สกรูเครื่องจักร | ระดับมาตรฐาน น็อตตัวผู้ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง น็อตตัวผู้ | เกลียวหยาบ | สกรูเกลียวไม้ ⌀3.1 × 25 mm | สกรูเกลียวไม้ ⌀4.1 × 45 mm | ||||||
| DF012DZB | 5 | 6 | ⌀3.8 × 45 | 5 | ความเร็วสูง 650 ความเร็วต่ำ200 | ข้ามแฟลต: 6.35 Hex บิต | ประมาณ 350 | ประมาณ 210 | สีดำ | 0.53 | (+) บิต 1-45/2-45, (+) (-) บิต 2-45 (2 ชิ้น) หลุมคิโนชิตะ ดอกสว่าน เพลา หกเหลี่ยมสำหรับเหล็ก (⌀3/3.5 2) DZ คือ (+) บิต 2-45 เท่านั้น |
*1 ค่า ตัวเลขคือ ค่าอ้างอิง ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และสภาพการทำงาน