อินเวอร์เตอร์ 24 V DC ถึง 100 V AC/800 W

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[ยี่ห้อ]ESCO
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันขาเข้า···24 V DC
· แรงดัน Output ออก ···100 V AC
· สัญญาณสี่เหลี่ยม
· ด้วย เทอร์มินอล USB ··· แรงดัน Output: 5 V DC
· กระแส Output: 2,000 มิลลิแอมป์ (สูงสุด)
· มีวงจรป้องกัน 4 ประเภท: แรงดันต่ำ แรงดันเกิน โอเวอร์โหลด และอุณหภูมิ
· พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก···800W
· กำลัง เอาต์พุต สูงสุด (2 นาที)···1000W
· วิธีการป้อนข้อมูล··· การเชื่อมต่อสายไฟ แบตเตอรี่
· ขนาด···150 (ก) × 307 (ล) × 76 (ส) มม
· ความยาวสายไฟ···0.5 มม
· น้ำหนัก··· 1800 ก