เครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พร้อมออดแจ้งเตือน (เสียงปิ๊บปิ๊บ)
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· หลังจากวัดอุณหภูมิได้ประมาณ 15 วินาที คุณจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสงอย่างชัดเจน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด: 20.1 (W) × 12.8 (D) × 136.8 (H) mm
·น้ำหนัก: ประมาณ 14 g (รวม ถ่าน)
· ส่วนการวัด: รักแร้
· อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ทดลอง (CR1220 × 1 ชิ้น), เคส เก็บของ, คู่มือการใช้งาน (อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์การแพทย์ การรับประกันคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลทางเทคนิคของ EMC)
·ช่วงการวัด: 32.0 ถึง 42.0°C
· ความแม่นยำ: ±0.1°C (อุณหภูมิห้อง มาตรฐาน ที่ 23°C)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: CR1220 × 1 ชิ้น
·เวลาในการวัด: พยากรณ์: 15 วินาที;การวัดจริง: 10 ขั้นต่ำ