เตา แบบใช้ไฟฟ้า สามโซน

ข้อควรระวัง
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อดูราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ด้านในของเตาหลอมแบบท่อแบ่งออกเป็นสามโซนและควบคุมโดยอิสระ
· อุณหภูมิที่ คลองเลื่อย สำหรับแต่ละโซนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
· รักษาโซนอุณหภูมิที่สม่ำเสมอเป็น ระยะเวลา นานเมื่อเทียบกับเตา แบบใช้ไฟฟ้า แบบ อุปกรณ์ควบคุม โซนเดียว
· การให้ การทำความร้อน ภายใต้สภาพแวดล้อมเฉื่อยสามารถทำได้โดยใช้ชุดเปลี่ยนก๊าซเสริม (1-7555-44, -45)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดภายนอก (มม.): 595 × 340 × 570
· ขนาดภายในเตาหลอม (มม.): ⌀50 × 700
·วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม: อุปกรณ์ควบคุม โปรแกรม PID (ไม่มีการจูนอัตโนมัติ)
· อุปกรณ์ควบคุม เทอร์โมคัปเปิล R x 4 (อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ x 3, ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน x 1)
·อุณหภูมิสูงสุด: ปกติ/1200°C ตั้งค่า/1250°C
· ฟังก์ชั่น: การตั้งโปรแกรม (16 สเต็ป/6 รูปแบบ), ตัวจับเวลา
· เครื่องทำความร้อน: 88 V 800W × 3 วงจร
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 1 เฟส 200 V 50/60 Hz 7.2 กิโลวัตต์ 36 A
·ความยาว สายพาวเวอร์: ประมาณ 3 ม (มี เทอร์มินอล แบบกลม)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย: การป้องกันความร้อนสูงเกินอิสระ (อินพุตดิจิตอลที่ คลองเลื่อย อุณหภูมิ), สวิตช์ ประตู, เบรกเกอร์ กระแสเกิน, ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (ปิด รีเลย์ หลักเมื่อ เซนเซอร์ หรือ เครื่องทำความร้อน ถูกตัดการเชื่อมต่อ)
วัสดุ: อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก / แปรงทาสี ทนความร้อน เหล็กกล้า , เครื่องทำความร้อน บอบบิ้น/หลอดด้าย/ เซรามิก, มือจับ/ ทำจากไม้
· เส้นผ่านศูนย์กลางเตาหลอมแบบท่อ: ⌀50 มม. * ไม่รวม ท่อ/ สายยาง เตา