ชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล TR พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ขนาด เซนเซอร์: ⌀3.2 x 200 mm
    - วัสดุ เปลือก เซนเซอร์: สเตนเลส (SUS316)
    - จำนวนช่อง: 1
    - ความยาว สายนำไฟฟ้า: 2 m
    - อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: อุปกรณ์ควบคุม การเปิด/ปิด (ประเภท รีเลย์)
    - ความแม่นยำ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: ± (0.3%FS +1 หลัก)
    - ความสามารถ หน้าสัมผัส: MAX 15 A
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
    - ขนาด ตัวเครื่อง เครื่องหลัก: 135 × 145 × 95 mm
    - ประเภทรายละเอียด ผลิตภัณฑ์: พร้อมใบรับรองการปรับเทียบ
    - สายพาวเวอร์: 2 ม. x 1

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท