FS-70 series SERIES 378 - หน่วย กล้องจุลทรรศน์ สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สารกึ่งตัวนำ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
•หน่วย กล้องจุลทรรศน์ ขนาดกะทัดรัดพร้อมส่วนสังเกตการณ์ช่องมองภาพเหมาะสำหรับการตรวจสอบพื้นผิวโลหะเซมิคอนดักเตอร์พื้นผิว ลิขวิดคริสตัล เรซิ่น ฯลฯ
•โดยทั่วไปแล้ว หัว กล้องจุลทรรศน์ อเนกประสงค์จะใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ OEM ที่เหมาะสำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับเครื่องจักรเฉพาะทางเช่นที่ออกแบบมาสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และซ่อมแซมเวเฟอร์ สารกึ่งตัวนำ โดยใช้เลเซอร์ YAG (ใกล้อินฟราเรดที่มองเห็นได้ใกล้อัลตราไวโอเลตหรืออัลตราไวโอเลต) *
* ไม่รับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ระบบ ติดตั้งเลเซอร์
การประยุกต์ใช้งาน:การตัดการตัดแต่งการแก้ไขการ มาร์คกิ้ง ของวงจร สารกึ่งตัวนำ / การล้างและการแปรรูปฟิล์มบาง (ฟิล์ม ฉนวนกันความร้อน ) การซ่อมแซม (แก้ไขความล้มเหลว) ของฟิลเตอร์สี ลิขวิดคริสตัลนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนสังเกตการณ์ทางแสงสำหรับผู้ตรวจสอบวิเคราะห์ความล้มเหลวของ สารกึ่งตัวนำ
•ใช้งานได้ในระบบแสงอินฟราเรด *การประยุกต์ใช้งาน:การสังเกตภายในของระบบ ซิลิคอน การวิเคราะห์ ลักษณะสเปกตรัมโดยใช้อินฟราเรด
* จำเป็นต้องใช้แหล่งอินฟราเรดและกล้องอินฟราเรด
•มีรุ่นที่รองรับ BF ( สนาม สว่าง), DF ( สนาม มืด), โพลาไรซ์และคอนทราสต์การรบกวนที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (DIC)
•ไฟส่องสว่าง Koehler พร้อมกับ ไดอะแฟรม รูรับแสงมีให้เป็น มาตรฐาน สำหรับ ระบบ ออปติคอลส่องสว่าง พื้นผิว
•ป้อมปืนเอียงเข้าด้านในและ เลนส์ ใกล้ เลนส์ใกล้วัตถุ ระยะการทำงานที่ยาวเป็นพิเศษ ช่วย รักษาความสามารถในการทำงานสูงภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ไฟส่องสว่างของ Koehler มาพร้อมกับ ไดอะแฟรม รูรับแสงตาม มาตรฐาน ระบบ ออปติคอลส่องสว่าง พื้นผิว