(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัตถุประสงค์ที่มีให้เลือกมากมายทำให้สามารถระบุการขยายของ ระบบ ออปติคัลได้ในช่วง 0.5 ถึง 25X เพื่อให้ตรงกับ การใช้งาน มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีประเภทระยะการทำงานที่ไกลขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
02AKT199 |
02AKT250 |
02AKT300 |
02AKT650 |
02ALA150 |
02ALA170 |
02ALA420 |
02ALG010 |
02ALG020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายด้วยแสง | เลนส์ใกล้วัตถุ | ระยะการทำงาน | กล้องถ่ายภาพ CCD สีขาว / ดำ 1/2 นิ้ว FOV [H) มม. × (V) มม. - ป้อมปืน 1 × | กล้องถ่ายภาพ CCD สีขาว / ดำขนาด 1/2 นิ้ว FOV [(H) mm × (V) mm] - ป้อมปืน 2 × | 1/2 "การถ่ายภาพกล้อง CCD สีขาว / ดำ FOV [(H) mm × (V) mm] - ป้อมปืน 6 × | 1/3 "การถ่ายภาพสีด้วยกล้อง CCD สี FOV [(H) mm × (V) mm] - ป้อมปืน 1 × | 1/3 "การถ่ายภาพสีด้วยกล้อง CCD สี FOV [(H) mm × (V) mm] - ป้อมปืน 2 × | 1/3 "การถ่ายภาพสีด้วยกล้อง CCD สี FOV [(H) mm × (V) mm] - ป้อมปืน 6 × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 0.5 × | QV-SL0.5 × | 30.5 มม | 12.54 × 9.4 | 6.27 × 4.7 | 2.09 × 1.56 | 9.4 × 7.04 | 4.7 × 3.52 | 1.56 × 1.17 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1 × | QV-HR1 × | 40.6 มม | 6.27 × 4.7 | 3.13 × 2.35 | 1.04 × 0.78 | 4.7 × 3.52 | 2.35 × 1.76 | 0.78 × 0.59 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 2.5 × | QV-HR2.5 × | 40.6 มม | 2.49 × 1.88 | 1.24 × 0.93 | 0.41 × 0.31 | 1.87 × 1.41 | 0.09 × 0.7 | 0.31 × 0.24 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 × | QV-HR10 × | 20 มม | 0.62 × 0.47 | 0.31 × 0.23 | 0.10 × 0.07 | 0.46 × 0.34 | 0.23 × 0.17 | 0.08 × 0.06 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 1 × | QV-SL1 × | 52.5 มม | 6.27 × 4.7 | 3.13 × 2.35 | 1.04 × 0.78 | 4.7 × 3.52 | 2.35 × 1.76 | 0.78 × 0.59 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 2.5 × | QV-SL2.5 × | 60 มม | 2.49 × 1.88 | 1.24 × 0.93 | 0.41 × 0.31 | 1.87 × 1.41 | 0.09 × 0.7 | 0.31 × 0.24 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 5 × | QV-5 × | 33.5 มม | 1.25 × 0.94 | 0.62 × 0.47 | 0.20 × 0.15 | 0.93 × 0.7 | 0.47 × 0.35 | 0.16 × 0.12 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 × | QV-10 × | 30.5 มม | 0.62 × 0.47 | 0.31 × 0.23 | 0.10 × 0.07 | 0.46 × 0.34 | 0.23 × 0.17 | 0.08 × 0.06 | ||
฿ 999,999,999.00 | OBJECTIVE LENSES | 1 ชิ้น | 95 วัน | 25 × | QV-25 × | 13 มม | 0.25 × 0.18 | 0.10 × 0.07 | 0.04 × 0.03 | 0.18 × 0.14 | 0.09 × 0.07 | 0.03 × 0.02 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง