CNC CMM MICROCORD strato-apex 500/700 ความแม่นยำ สูง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
•ซีรีส์ strato-apex เป็น CNC cmms ที่มี ความแม่นยำ สูงซีรีส์นี้รับประกัน ความแม่นยำ สูงและยังมีความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร่งสูงด้วยการปรับปรุง ตลับลูกปืน อากาศ ชนิดแข็ง บน ตามแนวแกน ทั้งหมด
•ระบบ สเกลวัด ในรุ่นที่ งานละเอียด สูงของ Mitutoyo ใช้ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ประสิทธิภาพสูง
(ผลิตโดย Mitutoyo)สำหรับตรวจจับ ตำแหน่ง แกนนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในโครงสร้างการแปรรูปชิ้นส่วนและการประกอบเพื่อให้การวัดมี ความแม่นยำ สูง
•การสั่นสะเทือนของ พื้น ในสถานที่ติดตั้งอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในค่าที่วัดได้ตัวแยกการสั่นสะเทือนของ สปริง อากาศแบบปรับระดับอัตโนมัติได้รับการติดตั้งเป็น มาตรฐาน สำหรับซีรีส์ 700 และตัวเลือกสำหรับ รุ่น
574ตัวแยกการสั่นสะเทือนป้องกัน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ จากการสั่นสะเทือนของ พื้น และสามารถปรับระดับได้อย่างรวดเร็ว
CMM อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ โดยใช้ เซนเซอร์ ที่ตรวจจับความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของ แกน CMM
หรือการโหลด ชิ้นงาน
•ซีรีย์ งานละเอียด สูงของ strato-apex ทั้งหมดมีการติดตั้งการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ และ
จึงไม่จำเป็นต้องมีห้องควบคุมอุณหภูมิรับประกัน ความแม่นยำ ในช่วง 19 ถึง 21 ° C สำหรับ 700 ซีรีส์และช่วง 18 ถึง 22 ° C สำหรับ รุ่น 574