Surftest SJ-410 SERIES 178 - เครื่องวัดความเรียบผิว ขนาดกะทัดรัด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
การปรับปรุงอย่างมากสำหรับ เครื่อง เครื่องวัดความเรียบผิว ขนาดเล็ก
•ติดตั้งจอ LCD กราฟิกสีขนาดใหญ่หน้าจอสัมผัสเพื่อให้ได้ทั้งการใช้งานที่ง่ายและความสามารถในการทำงานสูง
•การวัดแบบลื่นไถลและแบบไม่ลื่นไถลสามารถสลับได้เพื่อทำการประเมินที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขการวัด
•เครื่องตรวจจับระยะกว้าง ความละเอียด และชุดขับเคลื่อนให้การวัด ความแม่นยำ สูงที่เหนือกว่าใน Class เดียวกัน
·เครื่องตรวจจับ
ช่วงการวัด:800μm
ความละเอียด:0.0001μm (ที่ช่วง8μm)
· หน่วยไดรฟ์
ความตรง / ความยาวการเคลื่อนที่:0.3μm / 25 มม. (SJ-411)
ความตรง / ความยาวการเคลื่อนที่:0.5μm / 50 มม. (SJ-412)
• การวิเคราะห์ รูปร่างอย่างง่าย (ขั้น ตอน ปริมาณ ขั้น พื้นที่ความแตกต่างของพิกัด) สามารถใช้ได้โดยใช้ข้อมูล point cloud ที่รวบรวมเพื่อประเมินความขรุขระของ พื้นผิวช่วยให้สามารถประเมินรูปร่างโดยละเอียดที่ไม่สามารถทำได้โดยเครื่องมือวัดรูปร่าง
•ช่วยให้สามารถประเมินความขรุขระของ พื้นผิว ในแนวเส้นรอบวงโดยใช้ฟังก์ชันการวัดแบบไม่ลื่นไถลและการชดเชย พื้นผิว R
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ANSI / VDA มาตรฐาน JIS (ที่ 2001/1994/1982)
•บรรลุประสิทธิภาพของ เครื่องวัดความเรียบผิว แบบเดสก์ท็อปร่วมกับ ขาตั้ง แบบเรียบง่ายและ อุปกรณ์เสริม เกี่ยวข้อง