Roundtest RA-H5200 SERIES 211 - ระบบ วัดความ ความกลม / ทรงกระบอก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รุ่น อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์ / ปรับระดับอัตโนมัติความเร็วสูงให้ ความแม่นยำ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดของโลก
• โต๊ะงานแบบหมุน มี ตลับลูกปืน/รองลื่น อากาศที่มี ชนิดแข็ง สูงถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ ความแม่นยำ การหมุนชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ (0.02 + 3.5H / 10,000) μm
• ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์ / ปรับระดับอัตโนมัติความเร็วสูงช่วยลดชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าลงอย่างมาก
•โปรแกรม การวิเคราะห์ (ROUNDPAK) ใช้ OS/ ระบบปฏิบัติการ windows เพื่อมอบหน้าจอที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่ายผ่านการใช้ เมาส์ และการเลือกไอคอน
•เป็นแบบ จำลอง อัตโนมัติเต็ม รุ่น ซึ่งดำเนินการประมวลผลโดยอัตโนมัติจากการเรียกโปรแกรมส่วนหนึ่งการตั้งศูนย์ / การปรับระดับการวัดการคำนวณไปจนถึงการพิมพ์
•สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / ภายนอกได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยน ตำแหน่ง เครื่องตรวจจับ(สูงถึง ID ø50 mm)
• ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง อัตโนมัติของ โต๊ะงานแบบหมุน ช่วยให้สามารถวัดอัตโนมัติร่วมกับการหมุน โต๊ะวางชิ้นงาน และการเคลื่อนที่ของ สไลเดอร์/ คอลัมน์
•ช่วงการวัดถูกขยายโดย ฟังก์ชั่น วัดการติดตาม แกน Xฟังก์ชั่น นี้มีประโยชน์เมื่อการ เลื่อยโซ่ ของความ ความกลม / ทรงกระบอกหรือความ ทรงเรียว ได้จากการเคลื่อนที่ของ สไลเดอร์/ คอลัมน์มีขนาดใหญ่เกินไปและเกินช่วงการวัดของเครื่องตรวจจับ
(ติดตามช่วงการวัด:5 มม)
• ฟังก์ชั่น การวัด โหมด เกลียว รวมการหมุน โต๊ะวางชิ้นงาน และการดำเนินการเป็นเส้นตรงได้รับการปรับปรุงทำการวัดหลายโปรไฟล์ในหนึ่งรอบของการวัดและโหลดข้อมูลทรงกระบอกหรือความเรียบเป็น คลองเลื่อย ข้อมูลต่อเนื่อง
•มีการ การวิเคราะห์ กราฟิกขั้นสูงเช่นแผนภูมิสเปกตรัม อุปกรณ์แหล่งจ่าย
• กลไก เลื่อนจะรวมอยู่ในที่ โฮลเดอร์ เครื่องตรวจจับช่วยให้สามารถทำการวัด ชิ้นงาน ด้วยการสัมผัสรูลึกที่มีกำแพงหนาซึ่งสามารถตรวจวัด ชิ้นงาน เพียงสัมผัสเดียวซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเครื่องตรวจจับ มาตรฐานในการทำการวัดจุดสัมผัสสามารถวางตำแหน่งให้สูงกว่าชิ้นงานจากนั้นที่จับตัวตรวจจับจะลดลงอย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังสามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / ภายนอกได้อย่างง่ายดายด้วย ฟังก์ชั่น การวัด ID / OD แบบต่อเนื่อง