(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• โครงสร้างแบบคอลัมน์คู่ทำให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำสูงในการวัด
• ฐานที่ถูกหลักการยศาสตร์เหมาะกับการทำงานในมือ
• โพรบวัดสองทิศทางแบบสัมผัสมีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม
•เพิ่มความสูงของ ตัวอักษร ของจอแสดงผล LCD (10 มม. ถึง 11 มม.) และใช้หน่วยแสดงผล LCD ความคมชัดสูงเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ดีขึ้น
• มือจับแบบเอียงช่วยปรับปรุงการยศาสตร์ของสไลเดอร์ตัวเลื่อน
• สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติและระบบการวัดได้
• แบตเตอรี่: SR44 (1 ชิ้น), 938882 สำหรับการตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน)
• มีอายุแบตเตอรี่ 3,500 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
•ด้ามยาวปลายคาร์ไบด์ (เบอร์ 905200 ความยาวรวม 150 มม.) เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน(อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:เหล็กขีด ตะคริวจำนวน 05GZA033)
รหัสสินค้า |
---|
192-663-10 |
192-670-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | ช่วงการวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,399.51 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.01 มม. (0.005 มม.) | ±0.02 มม | 0 - 300 มม | ||
฿ 54,985.82 | HEIGHT GAGE HDM-12AX | 1 ชิ้น | 5 วัน | .0005 "/0.01 มม. (.0002" /0.005 มม.) | ±.001" | 0 - 12" |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 510 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม | มวล | 5.7 กก |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด | 500 มม. / วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง