เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรดพร้อมเลเซอร์มาร์กเกอร์ AD-5634

ข้อควรระวัง
- "AD5634-00A00" มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ, รายงานการตรวจสอบ และแผนภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมอยู่กับตัวเครื่องหลัก (“AD-5634” จะมีเฉพาะอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่เท่านั้น) ช่องชื่อและที่อยู่ของผู้สมัครในใบรับรองจะเว้นว่างไว้
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ข้อมูลการวัดสามารถบันทึกลงในการ์ด MicroSDHC (มีให้ในชุด) (บันทึกในรูปแบบไฟล์ CSV)
· พร้อมกับเครื่องหมายเลเซอร์สองจุดเพื่อระบุตำแหน่งการวัด
· จอแสดงผลมีฟังก์ชันแสงพื้นหลัง ทำให้อ่านค่าได้ง่ายแม้ในที่มืด
· Emissivity สามารถตั้งค่าได้
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์
- สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้สูงสุด 24 จุดในหน่วยความจำภายใน (เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสีอินฟราเรด)
- อัตราส่วน D: S งานละเอียด = 60:1 (สูงสุด)
- สามารถตั้งค่าการเตือนสำหรับขีดจำกัดบนและล่างได้ (เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี)
- แสดงค่า "อุณหภูมิสูงสุด" "อุณหภูมิต่ำสุด" "อุณหภูมิเฉลี่ย" และ "ผลต่างอุณหภูมิ" (ระหว่างการวัดแบบต่อเนื่อง)
· ตารางข้อมูลจำเพาะ
| วัตถุวัด / วัตถุแสดงผล | อุณหภูมิด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรด, อุณหภูมิด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูง ชนิด เทอร์โมคัปเปิล Type K | |
|---|---|---|
| ช่วงการวัดค่า | ทุก ๆ 1 วินาที | |
| เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรด | ช่วงการวัด | -35.0°C ถึง +1,500°C (ช่วงการแสดงผล: -35.0°C ถึง +1,600°C) |
| จอแสดงผลขั้นต่ำ | 0.1°C (-35.0°C ถึง +999.9°C), 1°C (ช่วงจอแสดงผลอื่น ๆ) | |
| ความแม่นยำ การวัด (ที่ 23°C ±3°C) | ± (2°C + 0.05 × ค่าสัมบูรณ์ของค่าที่แสดง) (สำหรับช่วง -35.0°C ถึง -0.1°C) ค่าที่มากกว่า: ±2% rdg หรือ ±2°C (สำหรับช่วง 0.0°C ถึง +1,500°C) | |
| ช่วงการตั้งค่า Emissivity | สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 1.00 โดยแบบเพิ่มค่าครั้งละ 0.01 (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 0.95) | |
| เวลาตอบสนอง | ประมาณ 1 วินาที (90%) | |
| ระยะวัด (D): ช่วงการวัด (S) | D: S = 60:1 (D = 1.5 ม. หรือมากกว่า) | |
| เลเซอร์มาร์กเกอร์ | Class 2 (JIS C 6802), เลเซอร์ ความยาวคลื่น 635–660 นาโนเมตร, เอาต์พุตพลังงานน้อยกว่า 1 mW | |
| เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล Type K | ช่วงการแสดงผล | -64.0°C ถึง +1,400°C (ช่วงการวัดขึ้นอยู่กับช่วงการวัดของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล Type K ที่ใช้) |
| จอแสดงผลขั้นต่ำ | 0.1°C (-35.0°C ถึง +999.9°C), 1°C (ช่วงจอแสดงผลอื่น ๆ) | |
| ความแม่นยำในการวัด (ที่อุณหภูมิ 23°C ±6°C) | ±1%rdg หรือ ±1°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า | |
| เวลาตอบสนอง | ประมาณ 1 วินาที (90%) | |
| เทอร์มินอลอินพุต | รองรับการใช้งาน กับ U.S. คอนเนคเตอร์เทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็กของ Omega (ชนิด SMP) ที่เทียบเท่า ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าแบนประมาณ 7.9 มม. | |
| Micro SDHC การจัดเก็บข้อมูลลงในการ์ด | ความจุของหน่วยความจำ | ขึ้นอยู่กับการ์ด Micro SDHC ขนาด 4 GB ถึง 32 GB |
| จำนวนเรคคอร์ดที่เก็บไว้ | ประมาณ 251,658,240 ข้อมูล (เมื่อใช้การ์ด micro SDHC ขนาด 8 GB) | |
| ช่วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล (ระหว่างการวัดอย่างต่อเนื่อง) | ช่วงเวลา 1 วินาที (การวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี) ช่วงเวลา 2 วินาที (เมื่อใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K หรือเมื่อวัดพร้อมกันด้วยเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิด K) | |
| รูปแบบเอกสารที่บันทึกไว้ | รูปแบบ CSV | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย/อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ถ่าน AA 2 ก้อน / ประมาณ 70 ชั่วโมง (เมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์ ที่อุณหภูมิห้อง 25°C ใช้งานต่อเนื่อง และไม่ได้ใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์หรือไฟแบ็คไลท์) | |
| ขนาดภายนอก / น้ำหนัก | 58 (กว้าง) × 203 (สูง) × 176 (ลึก) / ประมาณ 426 กรัม (รวมถ่าน) | |
| สาย USB (ใช้สำหรับตั้งค่านาฬิกาแบบฝัง) | สายต่อคอนเนคเตอร์ A ⇔ สายต่อคอนเนคเตอร์ mini B (ความยาว: ประมาณ 150 ซม. ไม่รวมส่วนคอนเนคเตอร์) | |
| ซอฟท์แวร์ที่ให้มา (ใช้สำหรับตั้งค่านาฬิกาแบบฝัง) | รวมอยู่ใน CD-ROM (อุปกรณ์เสริม) รองรับการใช้งานกับ Windows XP/7/8.1/10 | |
| อุปกรณ์เสริม | ถ่าน AA 2 ก้อน (สำหรับการตรวจวัด), สาย USB (AX-KO5403), CD-ROM, การ์ด Micro SDHC, เคสพกพา, คู่มือการใช้งาน | |
● ตัวอย่างเนื้อหาของไฟล์บันทึกข้อมูล
เมื่อมีการวัดอุณหภูมิรังสีและการวัดด้วยเซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิลชนิด K พร้อมกัน (ทุก ๆ 2 วินาที)
| วันที่ | เวลา | ค่าการวัดอุณหภูมิรังสี Tobj [C] | ค่าการวัดเซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิลชนิด K ค่าการวัดเซนเซอร์ Tprb [C] | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน Tamb [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 13 กุมภาพันธ์ 2017 | 09:04:58 น. | 18.5 | 19.4 | 23.3 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2017 | 09:05:00 น. | 18.5 | 19.4 | 23.3 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2017 | 09:05:02 น. | 18.5 | 19.4 | 23.3 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2017 | 09:05:04 น. | 18.5 | 19.4 | 23.3 |
(Tobj คือค่าที่วัดได้ของอุณหภูมิรังสี, tprb คือค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์เทอร์โมคัปเปิลชนิด K และ tamb คืออุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)