1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MITSUTOMO ต๊าปหัวหกเหลี่ยมพร้อมดอกสว่านรูนำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้แตะลงใน ชนิดแผ่นเพลท เหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและ เรซิ่น

รหัสสินค้า
22260
22261
22262
22263
22264
22265
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
แตะความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 499.00

POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.529.12.5

฿ 499.00

POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.730.63.3

฿ 536.00

POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.832.54.2

฿ 572.00

POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M6135.65.1

฿ 718.00

POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M81.2541.36.8

฿ 753.00

POINT TAP 1 ชิ้น 31 วัน M101.549.88.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ/ การขัดเงา แตะเบา ๆ: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ดอกสว่าน: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)