220 กก. (0.02 ถึง 0.1 กก.) สเกลวัด แบบตั้งพื้นกัน กันน้ำ

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·: ลูกค้าประกอบเองบางส่วน
· กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ: IP65 (แท่นชั่งน้ำหนัก)
·การชั่งน้ำหนัก: 220 กก.
·แสดงรายการ: กก./ชิ้น (ชิ้น)
·สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ (ชั่งน้ำหนัก): 0.02 กก. (60 กก.) 0.05 กก. (150 กก.) 0.1 กก. (220 กก.)
· จำนวนการวัดสูงสุด: 110,000 ชิ้น
· ฟังก์ชั่น: ไฟ วงจรเปรียบเทียบ เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน พร้อมแป้นตัวเลข ฟังก์ชันเพิ่มและสะสม ฟังก์ชันการนับชิ้น ทดน้ำหนัก ฟังก์ชั่น ทดน้ำหนัก ฟังก์ชั่น
· ฟังก์ชั่น ทดน้ำหนักอัตโนมัติ: สามารถทดน้ำหนักและชั่งน้ำหนักช่วงหนึ่งๆ โดยอัตโนมัติได้
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC หรือ D แบตเตอรี่แห้ง × 4 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ขนาดกระทะ: 390 (W) × 530 (D) mm
· ขนาด รูปร่างภายนอก: 390 (W) × 712 (D) × 773 (H) mm
·น้ำหนัก: ประมาณ 17 กก.
· อุปกรณ์เสริม: ฝาครอบป้องกัน ไวนิล ดิสเพลย์ , ประแจหกเหลี่ยม, หม้อแปลงกระแสสลับ, คู่มือการใช้งาน
วัสดุ: จานชั่งน้ำหนัก: SUS430;แสดง: ABS;ส่วน ขั้ว: SUS304S,ฐานรอง/แผ่นรอง ขั้ว: ADC12 (อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป)
· สามารถปรับการแสดงผลได้ 4 ขั้นขึ้นไป
· ไฟ วงจรเปรียบเทียบ 3 สี 5 สเตจ ที่อ่านง่าย
· ตั้งค่าง่ายด้วยปุ่มกดตัวเลข (คุณยังสามารถป้อนขีดจำกัดบนและล่างด้วยคำสั่ง)
· จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล แบ็คไลท์
Triple range สำหรับ 3 ระดับความจุ
· ความยาว สายไฟ จากแท่นชั่งน้ำหนักถึงจอแสดงผล: 2.5 m
· ผลิตภัณฑ์ ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายการ การจัดซื้อ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น