สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์ ESCO EA715C-21/22

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น: g, kg, การวัดชิ้น, การแสดงเปอร์เซ็นต์
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (หม้อแปลงกระแสสลับ)
· ขนาดกระทะ: 300 (W) × 210 (D) mm
·ขนาด: 315 (W) × 339.5 (D) × 118 /130 (H) mm
· อินเทอร์เฟซ RS232C แบบฝัง
· ถ่านชาร์จ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถใช้ได้แม้ในสถานที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
· ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลท์
·การชั่งน้ำหนัก: 15 กก.
·สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: 0.1 g
· จำนวนการวัดสูงสุด: 150,000 ชิ้น
· ผลิตภัณฑ์ ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายการ การจัดซื้อ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น