x12 / 36 mm กล้องส่องทางไกล (ป้องกันการสั่นของกล้อง)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·การขยาย: 12 ครั้ง
    ·ขนาด: 127 × 174 × 70 (H) mm
    · เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ใกล้วัตถุ: 36 mm
    ·ระยะโฟกัสสั้นที่สุด: 6 m
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: AA แบตเตอรี่แห้ง × 2 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 660 กรัม (ไม่รวม ถ่าน)
    · สนาม มองที่แท้จริง: 5° (ทัศนวิสัยที่ 1,000 ม.: 87.5 ม.)
    ·บรรเทาตา: 14.5 mm
    · เส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตาออก: 3.0 mm
    · กัน ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ: N/A
    ·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา: 55 มม. / 75 มม.
    · อุปกรณ์เสริม: เคส, สายรัด, ฝาครอบ ช่องมองภาพ
    · ติดตั้ง กลไก ป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล
    · เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. ที่ให้ทั้ง สนาม มองที่สว่างและง่ายต่อการจัดการ
    · ปริซึมประเภท Polo II ที่ให้ สนาม มองที่สดใส
    · เลนส์ แฟลทเทอร์ Doublet สนาม ที่มองเห็นได้ชัดเจนถึงขอบ สนาม
    · การเคลือบผิว ซูเปอร์สเปกตรัมที่ให้ภาพที่มีคอนทราสต์สูง
    · ตากว้างยาว 14.5 มม.
    · ปริซึม มุม ตัวแปรที่ช่วยแก้ไขการสั่นของกล้องสำหรับกล้องส่องทางไกล
    · หน่วย IS ขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้สูงซึ่งจัดแนว แกนแสง ด้านซ้ายและขวาด้วย ความแม่นยำ สูง
    · อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมประสิทธิภาพการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม
    · การใช้พลังงาน ต่ำด้วยการแก้ไขการสั่นของกล้องและการทำงานต่อเนื่องประมาณ 9 ชั่วโมง
    · โครงสร้างแข็งแรงมั่นใจสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
    · การออกแบบ ที่รองรับการถือที่มั่นคง
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
    x12 / 36 mm กล้องส่องทางไกล (ป้องกันการสั่นของกล้อง) | ESCO | MISUMI ประเทศไทย