เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความแม่นยำ สูง

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ความละเอียด: 0.01°C
· ความแม่นยำ: ±0.2°C (-100/+200°C)
·ความจุในการบันทึก: 2 ล้านข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ลิเธียม TL-5903 (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 63 (W) × 33 (D) × 103 (H) mm
·น้ำหนัก: 410 กรัม
· IP68 กันน้ำ ได้อย่างเต็มที่
· เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย): EA701AK-1, -2
·ช่วงการวัด (2 ช่อง): -100/400°C