-40/+200°C เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแบบ กันน้ำ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ความละเอียด: 0.1°C
· ความแม่นยำ: ±1°C (-9.9/+99.9°C) ±2°C หรือ 1.5%rdg แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น)
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ: ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน IPX7
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ CR2450 × 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: ตัวผลิตภัณฑ์: 55 (W) × 55 (D) × 178 (H) mm;เซนเซอร์: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 × 130 มม.
·น้ำหนัก: 50 กรัม
· ฟังก์ชั่น: แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล (99 แรม ,หน่วยความจำ) นาฬิกาจับเวลาอย่างง่าย (99 นาที 59 วินาที)
· ด้วย ฟังก์ชั่น นาฬิกาจับเวลาอย่างง่าย คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเวลาที่ผ่านไปได้ในเวลาเดียวกัน (เป็นวินาที)
·ช่วงการวัด: -40/220°C