-30°C / +650°C อินฟราเรดเทอร์โมกราฟี

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·: "ภาพความร้อน"
    ·จำนวนพิกเซล: 160 × 120 พิกเซล
    · ความละเอียด อุณหภูมิ (NETD): 100 mK
    · ค่ามุมมองของการแสดงผล (FOV)/ ทางยาวโฟกัสต่ำสุด: 31° × 23°//50 cm
    · ความละเอียด เชิงพื้นที่ (IFOV): 3.4 ล้าน
    · ความละเอียด: 320 × 240 พิกเซล / 2.1 mrad
    ·อัตรา เฟรม: 9 เฮิร์ต
    ·โฟกัส: โฟกัส ยึดอยู่กับที่
    ·การวัด ความยาวคลื่น: 7.5-14µm
    ·: "ภาพที่มองเห็นได้"
    · จำนวนพิกเซล / ทางยาวโฟกัสต่ำสุด: ขั้นต่ำ 3.1 ล้านพิกเซล / 50 ซม.
    ·: "การแสดงภาพ"
    · หน้าจอแสดงผล: LCD 8.9 ซม. (3.5"), QVGA (320 × 240 พิกเซล)
    · การสลับภาพ: · ภาพความร้อนภาพที่มองเห็นได้
    · อินเตอร์เฟซ: · LAN ไร้สาย, USB 2.0 microB
    · จานสี: 4 ประเภท: ·เหล็ก,เรนโบว์ เอชซี,เย็น-อุ่น,สีเทา
    ·: “วัด”
    · ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -30/650°C
    · ความแม่นยำ: · -30/ - 21°C: ±3°C · - 20/+650°C: ±2°C หรือ ±2% ของ ค่า ที่วัดได้,แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
    · การชดเชยค่าอุณหภูมิ การแผ่รังสี / การสะท้อนแสง: 0.01/1.00 / ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
    · ε-ช่วย: การตรวจจับการแผ่รังสี ระบบจดจำอัตโนมัติ และอุณหภูมิการสะท้อน (RTC) โดยอัตโนมัติ
    · ฟังก์ชั่น การวัด (s): · การวัดจุดเดียว จุด เย็น จุด ร้อน แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิ สเกลวัด ช่วยเหลือ ไฟบอกสถานะ IFOV
    ·: "ผลงานที่แนบมา"
    · กล้องดิจิตอล: มีจำหน่าย
    · โหมด เต็มหน้าจอ: มีจำหน่าย
    · รูปแบบ ตะไบ: . jpg
    · การสตรีมวิดีโอ: · เมื่อเชื่อมต่อผ่าน USB เมื่อเชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สาย สามารถทำได้ด้วยแอป เฉพาะด้าน
    ·: "การจัดเก็บข้อมูล"
    · รูปแบบ ตะไบ: · ส่งออกเป็นรูปแบบ ตะไบ ต่อไปนี้ด้วย.jpg,. bmt,และทางเลือกต่างๆ: (.bmt,.jpg,.png,.csv,.xls)
    · ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ: ความจุ แรม ,หน่วยความจำ แบบฝัง 2.8 GB ประมาณ 2,000 ภาพ (ไม่มี SuperResolution)
    ·: "พาวเวอร์ซัพพลาย"
    ·ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ 2,500 mAh/3.7 V
    · เวลาทำงานของแบตเตอรี่: ประมาณ 4 ชั่วโมง (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 องศาเซลเซียส)
    · วิธีชาร์จ: การชาร์จด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ ขณะโหลดในเครื่องวัดอุณหภูมิ
    ·เวลาชาร์จ: ประมาณ 5 ชั่วโมงด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ ประมาณ 8 ชั่วโมงด้วยอินเทอร์เฟซ USB ของ PC
    ·: "สภาพแวดล้อมการใช้งาน"
    · อุณหภูมิใช้งาน: -15/50°C
    ·อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30/60°C
    ·ความชื้น: 20/80%RH (ไม่มีการควบแน่น)
    ·: " สเปค อื่นๆ"
    · ขนาด รูปร่างภายนอก: 96 × 95 × 219 mm
    ·น้ำหนัก: 510 g (รวมแบตเตอรี่)
    ·ที่ ตัวเสื้อ: PC/ABS
    · ระดับการป้องกัน (IEC60529): IP54
    · ทนต่อแรงสั่นสะเทือน (IEC60068-2-6): 2 G
    · คลองเลื่อย เนื้อหา: ตัวเครื่อง (พร้อม โมดูล LAN ไร้สาย), สาย USB, หม้อแปลงกระแสสลับ , แบตเตอรี่, ซอฟท์แวร์ การวิเคราะห์ , ε-marker × 3 ชิ้น, เคส เฉพาะด้าน