อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (พร้อมเลเซอร์ 4 จุด / อุณหภูมิแก๊ส / เซนเซอร์วัดความชื้น)

ข้อควรระวัง
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ด้วยเลเซอร์ 4 จุด
· ความแม่นยำ: ±1°C (0/99.9°C)
· Emissivity: 0.10/1.00 (คลองเลื่อย ได้)
· ฟังก์ชั่น: การแสดงอุณหภูมิ/ความชื้น การคำนวณจุดน้ำค้าง สัญญาณเตือน แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล 200 รายการ ปิดอัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 63 (W) × 166 (D) × 193 (H) mm
·น้ำหนัก: 527 g
·ช่วงการวัด: -30/600°C
· ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง: 50:1
·ช่วงการวัด: อุณหภูมิแก๊ส: -20/55°C;ความชื้นในแก๊ส: 0/100%RH
· ความละเอียด: อุณหภูมิแก๊ส: 0.1°C;ความชื้นในแก๊ส: 0.1%RH
· ความแม่นยำ: อุณหภูมิแก๊ส: ±0.5°C;ความชื้นในแก๊ส: 2%RH