-50/+250°C เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (แบบพับได้)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ (2 คะแนน)
· ความละเอียด: 0.1°C
· ความแม่นยำ: หน้าสัมผัส- ประเภท: ±0.5°C (-30/99.9°C);ไม่สัมผัส: ±1°C หรือ 1.5% ของ ค่า ที่วัดได้ (0/+250°C)
· Emissivity: 0.10/1.00 (คลองเลื่อย ได้)
· ฟังก์ชั่น: ต่ำสุด / สูงสุด / ถือจอแสดงผล / สัญญาณเตือน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AAA × 2 ถ่าน (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: เมื่อนำไปใช้งาน: 281 × 48 × 21 mm;เมื่อพับ: 178 × 48 × 21 mm
·น้ำหนัก: 197 g
· การวัดแบบ หน้าสัมผัส ด้วย โพรบวัด และการวัด ไม่สัมผัส ด้วย เซนเซอร์ อินฟราเรดสามารถทำได้ใน 1 ยูนิต
·ช่วงการวัด: ในช่วงเวลาของ หน้าสัมผัส: -50/250°C,เมื่อไม่ได้ หน้าสัมผัส: -30/250°C
· ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง: ในช่วงเวลาของ หน้าสัมผัส: ไม่มี;เมื่อไม่ได้ หน้าสัมผัส: 10:1