-100/+300°C เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล (ชนิด กันน้ำ)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ความแม่นยำ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ±0.2°C
    · ฟังก์ชั่น: การเก็บข้อมูล, การแสดง ค่า สูงสุด/ต่ำสุด, การแสดงจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง, การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AAA × 4 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด: 66 (W) × 25 (D) × 175 (H) mm
    ·น้ำหนัก: 200 g (รวม ถ่าน)
    · อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล K (EA701SA-204) × 1 ชิ้น, เคส อ่อน
    ·ความยาวสายไฟ: 1.1 m
    · สเปค: ตัวเครื่อง + เซนเซอร์ มาตรฐาน
    ·ช่วงการวัด: -100/300°C
    ·ขนาด เซนเซอร์: เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย 2.3 × 150 mm