-50/+300°C เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลตรงกลาง (ชนิด กันน้ำ)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ความละเอียด: 0.1°C
    · ความแม่นยำ: ±0.5°C (-30/70°C)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด: 60 (W) × 24.5 (D) × 140 (H) mm
    ·ขนาด โพรบวัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 × 120 (L) mm
    ·น้ำหนัก: 150 g (รวม ถ่าน)
    · ฟังก์ชั่น: ค่า ค่า , ค้าง display
    ·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ: IP67
    ·พร้อม เคส อ่อน
    ·ช่วงการวัด: -50/300°C
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
    -50/+300°C เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลตรงกลาง (ชนิด กันน้ำ) | ESCO | MISUMI ประเทศไทย