0.8 ถึง 200 มม., เกจวัดความหนา แบบ อัลตร้าโซนิค

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับวัดความหนาของผนังโลหะ แก้ว พลาสติก อีพอกซี่ ฯลฯ
·วิธีการสะท้อนชีพจร อัลตร้าโซนิค
· สเกลวัด ขั้นต่ำ: เลือก 0.01 มม. หรือ 0.1 มม. (0.1 มม. สำหรับ 200.1 มม. ขึ้นไป)
· ความแม่นยำ การวัด: ±0.1 มม. ±0.5% (0.8/50.0 มม.) ±0.1 มม. ±1.5% (50.1/300.0 มม.)
·หน่วยการวัด: mm
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA × 2 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ขนาด: 73 (W) × 32 (D) × 143 (H) mm
·น้ำหนัก: 160 กรัม
· อุปกรณ์เสริม: โพรบวัด 7 MHz × 1 ชิ้น, เคส หิ้ว , สายรัด
· * 200.1/300 มม. ต้องใช้ โพรบวัด เสริม
·ช่วงการวัด: 0.8/200 มม. (200.1/300 มม.)*