3/8" sq, "INHEX" ดอกสว่านชุด

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· [คลองเลื่อย เนื้อหา]: 24 ชิ้น
·ขนาด ถาด: 175 (W) × 350 (D) × 40 (H) mm
· ข้อเสียบสี่เหลี่ยม: 3/8"
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex บิต (มิลลิเมตร): 4·5·6·7·8·10
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต hex ยาว (มิลลิเมตร): 4·5·6·7·8·10
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ TORX: E5·E6·E7·E8·E10·E12
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต TORX: T10·T15·T20·T25·T30·T40