ชุดประแจบล็อค 1/4", 3/8", 1/2" Sq

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· "จำนวนสิ่งที่มีในชุด": 150 ชิ้น
· ข้อเสียบสี่เหลี่ยม: 1/4"·3/8"·1/2"
· ซ็อกเก็ตมิลลิเมตร: (6 จุด) (1/4"): 4·5·6·7·8·9·10·11·12·13 มม. (6 จุด) (3/8"): 9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19 มม. (12 จุด) (1/2"): 20·21·22·24·27·30·32 มม.
· เบ้าหัวน็อตนิ้ว: (6 จุด) (1/4"): 5/32"·3/16"·7/32"·1/4"·9/32"·5/16"· 11/32"·3/8"·7/16"·1/2" (6 จุด) (3/8"): 3/8"·7/16"·1/2"·9/16"·5/8"·11/16"· 3/4"·13/16"·7/8" (12 จุด) (1/2"): 15/16"·1"·1-1/16"·1-1/4"
· ช่องเสียบลึก (6 จุด): (1/4"): 4·5·6·7·8·9 มม. (3/8"): 10·11·12·13·14·15 มม. (1/2"): 10·12·13·14·17·19 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบกระแทก (1/2"): 17·19·21·23 มม.
· ปลั๊กซ็อกเก็ต (3/8"): 16·21 มม.
· ช่องเสียบ TORX (3/8"): E8·E10·E11·E12·E14·E16·E18·E20
· บิทซ็อกเก็ต (3/8"): (+): #1·#2·#3, (-): 4, 5.5, 6.5 มม. ทอร์กซ์: T20·T30·T40 TORX (พร้อมตัวหยุดบีบ): T45 / T50 / T55 / T60 ไดรฟ์บวก: #1, #2, #3 หกเหลี่ยม: 3·4·5·6·8·10 มม.
· อแดปเตอร์/ตัวแปลงบิต: ด้านทแยงมุมหกเหลี่ยม 1/4"
· บิต TORX (พร้อมบีบหยุด): T10·T15·T20·T25·T27·T30·T40 (1/4")
· ประแจแหวนข้าง (12 จุด) (พร้อมที่จับ): 8·9·10·11·12·13·14·15·16·17·18·19 มม.
· ประแจแหวนเฟืองวงล้อ: 8 × 10·12 × 13·17 × 19 มม.
· ด้ามจับเฟืองวงล้อ: 143 มม. (1/4"), 200 มม. (3/8"), 250 มม. (1/2")
· ด้ามไขควง: 150 มม. (1/4")
· แท่งต่อ: 100 มม. (1/4"), 125 มม. (1/2")
· แท่งต่อพร้อมล็อค: 75/150 มม. (3/8"), 250 มม. (1/2")
· ข้อต่ออ่อน: 1/4"·3/8"·1/2"
· ประแจหกเหลี่ยม: 1.5·2·2.5·3·4·5·5.5·6·8·10 มม.
· น้ำหนักรวม: 12.5 กก