รอกม้วนสายไฟ สายไฟ ไฟ 220/430 มม.

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สามารถซ้อนกันได้ 2 ชั้น
    · มี เต้ารับ ทั้งสองด้าน และคุณสามารถดึง สายไฟ จากด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้
    · สายส่งกำลัง ที่ใช้งานได้: 4: 5.5 mm2 (300 ม.) VVF: 1.6 มม. × 2 ตำแหน่ง / 3 ตำแหน่ง (100 ม.) 2.0 มม. × 2 ตำแหน่ง / 3 ตำแหน่ง (100 ม.) 2.6 มม. × 2 ตำแหน่ง / 3 ตำแหน่ง (100 ม.)
    ·ขนาด เฟรม: 567 × 480 × 267 (H) mm
    ·เส้นผ่าศูนย์กลาง รอกม้วนสายไฟ (มม.): เส้นผ่านศูนย์กลาง 480
    · รอกม้วนสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ล้อด้านใน (มม.): 220 × 145
    ·น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 4.5
    · * สายเคเบิลในบรรจุภัณฑ์อาจ รองรับการใช้งาน ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ผู้ผลิต