เกจวัดความดัน ต่ำ (ø75 การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านล่าง) AN10, GL13

แบรนด์ :
NAGANOKEIKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เกจวัดความดัน นี้ออกแบบมาสำหรับการวัดแรงดันต่ำ 50 kpa หรือน้อยกว่าโดยมี ความแม่นยำ สูง (± 1.5% FS[ไม่จำเป็น:± 1.0% FS]*)สามารถวัด ความดัน ได้โดยตรงไม่เพียง แต่ปริมาตรความลึก ฯลฯ ของของเหลวใน ถังน้ำอย่างไรก็ตามหากของเหลวที่วัดได้แทรกซึมเข้าไปใน องค์ประกอบ ความดัน ประสิทธิภาพจะได้รับผลกระทบใน เคส นี้เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องฟอกอากาศหรือวิธีการที่คล้ายกันโดยใช้อากาศหรือตัวกลางที่คล้ายกัน