เครื่องกวน C-mag HS 7 อุปกรณ์ควบคุม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวเครื่อง อุปกรณ์ควบคุม และ เซนเซอร์ C- ตัวยึด HS 7 แบบกวนร้อน
    [คุณสมบัติ]
    - แสดงความเร็วรอบและอุณหภูมิที่แท้จริงบนหน้าจอ
    - ตัวเครื่อง ทำจากกระจกนิรภัย ทำให้ทนทานต่อสารเคมีได้ดีและปลอดภัย
    - ออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานง่าย
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที): 50 to 1500
    - ความสามารถในการผสม: 20 L
    - การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด: 500°C
    - อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วรอบ: 10 รอบ/นาที
    - วัสดุ แผ่นเพลท: เซรามิก
    - ขนาด แผ่นเพลท: 180 x 180 mm
    - ความจุ เครื่องทำความร้อน: 1000W
    - ขนาด ผลิตภัณฑ์: 220 × 354 × 88 mm
    - น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์: 4 กก
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz
    - ความยาว สายพาวเวอร์: 1.5 m (พร้อมปลั๊ก 3P)
    - อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ PT1000.60, แท่งกวน (30 มม. x 1, 40 มม. x 1)