หัวกัดสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ผนังที่มีความแม่นยำสูง TPO11

ข้อควรระวัง
- เม็ดมีดไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง หัวกัด
- [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อดูราคาล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
หัวกัดปาดหน้าความเที่ยงตรงสูงชนิดสกรูสำหรับการประมวลผลผนัง โดยใช้เม็ดมีดชนิด ASMT/ASGT11
Drawing

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
วิธีการใช้งาน


| รหัสสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ DC | ปลาย เบรกเกอร์ | ความลึกสูงสุดของการตัด APMX | มุม แบบเอียงได้ RMPX | ความลึกของการกระโดด A. | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด | รูขยาย ความกว้างการตัดสูงสุด ae | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀D2 | ⌀D3* | ||||||||
| TPO11R040: | 40 | MJ, MS, AJ | 10.6 | 1° | 0.5 | 68 | 79 | 77 | 39.5 |
| TPO11R050: | 50 | MJ, MS, AJ | 10.6 | 0.7° | 0.5 | 68 | 99 | 97 | 49.5 |
| TPO11R063: | 63 | MJ, MS, AJ | 10.6 | 0.5° | 0.5 | 114 | 125 | 123 | 62.5 |
| TPO11R080: | 80 | MJ, MS, AJ | 10.6 | 0.4° | 0.5 | 148 | 159 | 157 | 79.5 |
* รูตาบอดด้านล่างแบน
(Note) ขนาดของ ⌀D1, ⌀D2 และ ⌀D3: ขนาดดังกล่าวใช้สำหรับประเภท EPO07 และ เบรกเกอร์ เมื่อใช้ เม็ดมีด มีดร่องหัก ชิป IC MJ ที่มีมุม RE เท่ากับ 0.4 และประเภท EPO18 ที่มีมุม RE เท่ากับ 0.8
ลักษณะการตัดที่แนะนำ
ตารางลักษณะการตัดที่แนะนำ

วัสดุชิ้นงาน ใช้ งานได้

★: ตัวเลือกแรก/☆: ตัวเลือกที่สอง/●: วัตถุ การตั้งค่า
ข้อมูลช่วยในการเลือก
การ กัด บ่า

รายการไอคอน

ชิ้นส่วน

* แรงบิดขันแน่น แนะนำ (N⋅m): CSPB-2.5=1.3
ข้อควรระวัง/ข้อห้าม
ข้อควรระวังเมื่อใช้เม็ดมีด RE มุมขนาดใหญ่
สำหรับการกัดหยาบประเภท TLS11 และ ELS11 ให้ใช้เม็ดมีดที่มีรัศมีมุม RE ที่ 0.4 หรือ 0.8 สำหรับขั้นที่สองและขั้นต่อมา

| รัศมีมุม RE (มม.) | มิติ การปรับแต่งเพิ่มเติม ของ ตัวเครื่อง R (มม.) |
|---|---|
| 0.4 ถึง 1.6 | ไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม |
| 2.0 ถึง 3.2 | 2 |