ปลายหัวแร้งบัดกรี ปีเปตต์ QSP 1 ถึง 200 µL ชนิดปากกว้าง ใส 49.9 มม. จำนวนมาก (รวม 1,000 ชิ้น)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้ตัวอย่างทั้งเซลล์ ทวีน กลีเซอรอล และของเหลวหนืด เช่น ไลเสตเซลลูลาร์ความหนาแน่นสูง ในบางกรณีจำเป็นต้องมีความสามารถในการดูดและความสามารถในการจ่าย ด้วยช่องเปิดที่ใหญ่กว่า ปลาย ปกติประมาณ 70% ปลายหัวแร้งบัดกรี ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างจึงสามารถจัดการกับของเหลวที่ยากต่อการ มือจับ ได้อย่างยืดหยุ่น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
· วัสดุ: ทำจาก PP
· สี: ชัดเจน
· ความยาวรวม: 49.9 mm
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปลาย: 1.5 mm
· Dnase-, rnase-, pyrogen-, endotoxin-free
·บรรจุภัณฑ์: เป็นกลุ่ม (รวม 1,000 ชิ้น)
· JAN Code: 4589488392907
·ปริมาณ: 1,000 ชิ้น