(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กันน้ำ ปลอดภัยเซนเซอร์ SN3000-01 ที่มาพร้อมกับ มาตรฐาน คือ ระดับการป้องกัน 7 และ ตัวเครื่อง เป็น ระดับการป้องกัน 6
·พื้นผิวด้านข้างของ ตัวเครื่อง หุ้มด้วย ยาง เพื่อดูดซับแรงกระแทกทำให้ทนทานต่อแรงกระแทก
··การ การออกแบบ ประหยัดพลังงานช่วยให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2,000 ชั่วโมง (ประมาณ 3 เดือน)
· ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรียและ โพรบวัด เซนเซอร์ ทำจาก สเตนเลส ทำให้ถูกสุขอนามัยมาก
·สามารถล้าง เทอร์โมมิเตอร์ ได้โดยติด เซนเซอร์
·ความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็ว ข้อต่อลด ความเค้น ทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
SN3000 |
SN3000-00 |
SN3000-01 |
SN3000-02 |
SN3000-03 |
SN3000-04 |
SN3000-05 |
SN3000-06 |
SN3000-07 |
SN3000-08 |
SN3000-09 |
SN3000-10 |
SN3000-11 |
SN3000-12 |
SN3000-13 |
SN3000-14 |
SN3000-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ฟังก์ชั่นป้องกันหยดน้ำและกันน้ำ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°ค) | ความแม่นยำ ตัวเครื่อง | ความละเอียด | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | รอบการวัด | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | น้ำหนัก | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภทอินพุต | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,415.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 16 วัน | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | -50 ถึง +280 | กันน้ำ | -10 ถึง +60 | ±0.1 ° C ± 1 ° C:เมื่อ ความละเอียด แสดงผลคือ 1 ° C | 0.1 ° C (อย่างไรก็ตามจะเป็น 1 ° C ที่ -10 ° C หรือน้อยกว่าหรือ 200 ° C หรือสูงกว่า) | ตัวเครื่อง:54 (ก) × 172 (ส) × 40 (ล) | รวมส่วนตรวจจับ เซนเซอร์ มาตรฐาน: ปลาย ø2.3, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | ประมาณ 1 วินาที | สอดคล้องตามมาตรฐาน PX6 | ตัวเครื่อง : ประมาณ 150 กรัม (รวม แบตเตอรี่ ) | ถ่าน AAA × 2 ถ่าน | เทอร์มิสเตอร์ | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | ตัวเครื่อง + เซนเซอร์ มาตรฐาน | ฟังก์ชัน HOLD (แก้ไขค่าการแสดงผล) ฟังก์ชันบันทึก MAX (อุณหภูมิสูงสุด) MIN (อุณหภูมิต่ำสุด) ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ (30 นาที) | คู่มือการใช้งาน สายรัด คอ ถ่าน AAA × 2 ชิ้น | ||
฿ 8,985.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 11 วัน | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | -56 ถึง +306 | กันน้ำ | -10 ถึง +60 | ±0.1 ° C ± 1 ° C:เมื่อ ความละเอียด แสดงผลคือ 1 ° C | 0.1 ° C (อย่างไรก็ตามจะเป็น 1 ° C ที่ -10 ° C หรือน้อยกว่าหรือ 200 ° C หรือสูงกว่า) | 54 (ก) × 172 (ส) × 40 (ล) | - | ประมาณ 1 วินาที | สอดคล้องตามมาตรฐาน PX6 | ประมาณ 150 กรัม (รวม ถ่าน) | ถ่าน AAA × 2 ถ่าน | เทอร์มิสเตอร์ | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | ฟังก์ชัน HOLD (แก้ไขค่าการแสดงผล) ฟังก์ชันบันทึก MAX (อุณหภูมิสูงสุด) MIN (อุณหภูมิต่ำสุด) ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ (30 นาที) | คู่มือการใช้งาน สายรัด คอ ถ่าน AAA × 2 ชิ้น | ||
฿ 6,367.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 11 วัน | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ มาตรฐาน กันน้ำ สำหรับอาหาร | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ แบบมีฉนวน ทนความร้อน กันน้ำ สำหรับอาหาร | - | - | ||
฿ 6,826.65 | SENSOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +260 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2.5, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3.5× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ สายยาง ฟลูออรีน กันน้ำ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -30 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø3, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 410 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย โค้งมน | เซนเซอร์ น้ำมัน ทอดกัน กันน้ำ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -30 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø3, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 410 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย โค้งมน | เซนเซอร์ น้ำมัน ทอด แบบมีฉนวน ทนความร้อน กันน้ำ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +200 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ แช่เย็นกัน กันน้ำ สำหรับอาหาร | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -30 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø3, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 250 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย โค้งมน | เซนเซอร์ กันน้ำ สำหรับของเหลว | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -10 ถึง +200 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø1.3, ฐานรอง/แผ่นรอง ø2× 100 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ ตอบสนองความเร็วสูงกัน กันน้ำ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø3, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ กันน้ำ ทนทานสำหรับอาหาร | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -10 ถึง +200 | NA | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: พื้นผิว หน้าสัมผัส ø9 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ | เซนเซอร์ พื้นผิว คงที่ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -30 ถึง +200 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ กันน้ำ สำหรับอาหาร | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +280 | กันน้ำ | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น กันน้ำ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +280 | NA | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ พร้อมตัวป้องกัน มาตรฐาน | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +280 | NA | -10~+60 | - | - | - | ส่วนตรวจจับ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø3× 110 | - | - | - | - | - | เทอร์มิสเตอร์ ปลาย แหลม | เซนเซอร์ มี ฉนวน ป้องกัน ทนความร้อน แบบมีฉนวน | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | COVER | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | - | กันน้ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ฝาครอบป้องกันซิลิโคนสำหรับตัวเครื่อง | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง