เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบ ดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบ ดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T
    [คุณสมบัติ]
    ·บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและบันทึกเป็นไฟล์ลงใน บน PC ที่เชื่อมต่อ
    ·สามารถบันทึกการวัดอุณหภูมิได้สูงสุด 525,600 ในหน่วยความจำ ภายในของเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ
    · AD-5326TT บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ 2 ช่องสัญญาณ , ช่องแรกจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ในตัวเครื่องไปยัง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิและอีกหนึ่งช่องจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก
    · AD-5326T บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ 1 ช่องสัญญาณ จาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ติดตั้งไว้ในตัวเครื่องไปยัง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิ
    ·หากคุณเชื่อมต่อ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (แยกจำหน่าย ) คุณสามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ 2 ช่องสัญญาณ หนึ่งช่องจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว และอีกหนึ่งช่องจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก
    * จำนวนข้อมูลที่สามารถบันทึกได้ขึ้นอยู่กับอายุแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1 ปี หน่วยความจำภายในสามารถบันทึกการวัดได้ถึง 525,600 ข้อมูลเมื่อบันทึกเป็นเวลา 1 ปีในช่วงเวลา 1 นาที

    คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

    สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

    [สเปค]

    • เชื่อมต่อสายเคเบิ้ลสื่อสาร USB เข้ากับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ: ข้อมูลอุณหภูมิที่บันทึกไว้สามารถบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ (ไฟล์จะถูกบันทึกในรูปแบบ CSV หรือในรูปแบบ TXT กับบางเบราว์เซอร์)
    • สามารถตั้งค่าช่วงเวลาบันทึกข้อมูลได้แบบเพิ่มค่าทีละ 1 นาที ตั้งแต่ 1 นาที (12:01 น.) ถึง 12 ชั่วโมง (12:00 น.)
    • สามารถตั้งค่าเลขประจำตัวสำหรับเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิได้ ช่วยให้สามารถระบุแต่ละเครื่องได้แม้ใช้งานหลายเครื่องพร้อมกัน
    • สามารถตั้งค่าการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าขีดจำกัดได้ โดยมีสัญลักษณ์เตือนแสดงบนเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูติเอง
    • ดีไซน์ป้องกันหยดน้ำเทียบเท่า IP54 (เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกและสายเคเบิ้ลสื่อสาร USB)
    • ช่วงการวัดอุณหภูมิ: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน (0 ถึง +60°C), เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก (-40 ถึง +90°C)

    [ตัวอย่างการใช้งาน]

    • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิห้องโกดัง
    • อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็น
    • การจัดการอุณหภูมิระหว่างการขนส่งโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
    • สำหรับการควบคุมอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ

    ข้อมูลสิทธิบัตรและใบรับรอง

    • RoHS 10: ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
    • การจัดประเภทการควบคุมการส่งออก: ไม่อยู่ในขอบข่าย (ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบยืนยันอีกครั้งตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกของประเทศเรา)
    • ถ่าน: รวมถ่านมอนิเตอร์ CR2032 จำนวน 2 ก้อน

    ข้อมูลสนับสนุนการเลือก

    ภาพ ผลิตภัณฑ์ภาพสินค้าเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326Tภาพสินค้าเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T
    ชื่อสินค้าเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบดิจิตอล (พร้อมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก) AD-5326TTเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326T
    ชื่อแม่พิมพ์AD-5326TTAD-5326T
    แสดงรายการอุณหภูมิ CH1 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน), อุณหภูมิ CH2 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก), เวลาอุณหภูมิ CH1 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน), อุณหภูมิ CH2 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก), เวลา
    * อุณหภูมิ CH2 สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกแบบเลือกเสริมรุ่น AX-KO5366
    วัตถุ การวัดอุณหภูมิ CH1 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน), อุณหภูมิ CH2 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก)อุณหภูมิ CH1 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายใน), อุณหภูมิ CH2 (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก)
    * อุณหภูมิ CH2 สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกแบบเลือกเสริมรุ่น AX-KO5366
    ช่วงการวัด,
    ช่วงการแสดงผล,
    ความแม่นยำในการวัด,
    อุณหภูมิ CH1
    (เซนเซอร์ภายใน)
    ช่วงการวัด: 0.0 ถึง +60.0°C / ช่วงการแสดงผล: -20.0 ถึง +70.0°C (ความละเอียด: 0.1°C) / ความแม่นยำในการวัด: ±1.0°C (0.0 ถึง +39.9°C), ±2.0°C (ช่วงการวัดอื่น ๆ)
    ช่วงการวัด,
    ช่วงการแสดงผล,
    ความแม่นยำในการวัด,
    อุณหภูมิ CH2
    (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก)
    ช่วงการวัด: -40.0 ถึง +90.0°C / ช่วงการแสดงผล: -50.0 ถึง +99.9°C (ความละเอียด: 0.1°C)
    ความแม่นยำในการวัด: ±1.0°C (0.0 ถึง +39.9°C), ±2.0°C (-20.0 ถึง -0.1°C, +40.0 ถึง +69.9°C), ±3.0°C (-40.0 ถึง -20.1°C, +70.0 ถึง +90.0°C)
    * AD5326T ไม่รวมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก
    เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์
    ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง
    (ช่วงเวลาการวัด)
    ประมาณ 30 วินาที
    ช่วงการตั้งค่าสัญญาณเตือนขีดจำกัดบน/ล่างอุณหภูมิ CH1: -10.0 ถึง +60.0°C (สามารถตั้งค่าได้ทีละ 0.1°C), อุณหภูมิ CH2: -40.0 ถึง +90.0°C (สามารถตั้งค่าได้ทีละ 0.1°C)
    * AD5326T ไม่รวมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก
    ฟังก์ชั่น Logging - จำนวนข้อมูลที่บันทึกได้สูงสุด 525,600 ข้อมูล (ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของถ่านประมาณ 1 ปี; เมื่อบันทึกทุก 1 นาทีเป็นเวลา 1 ปี จะได้ 525,600 ข้อมูล)
    ฟังก์ชั่น Logging - ช่วงเวลาบันทึกข้อมูล1 นาที (12:01 a.m.) ถึง 12 ชั่วโมง (12:00 p.m.) แบบปรับได้ทีละ 1 นาที (ค่าตั้งต้น: 10 นาที)
    รูปแบบเอาต์พุตของฟังก์ชั่น Logging ข้อมูลรูปแบบ CSV (รูปแบบ TXT บนบางเบราว์เซอร์)
    รหัสข้อมูลของฟังก์ชั่น Logging ข้อมูล0000–9999 (ค่าเริ่มต้น: 0001)
    อินเตอร์เฟซเอาต์พุตข้อมูลUSB 2.0 และ USB 3.0
    แรม, หน่วยความจำค่าสูงสุด / ต่ำสุดแรม, หน่วยความจำใช้ได้เฉพาะขณะบันทึกข้อมูลเท่านั้น
    กันน้ำIP54 (เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกและสายเคเบิ้ลสื่อสาร USB)
    ถ่าน/อายุการใช้งานแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 × 2 / ประมาณ 1 ปี (เมื่อไม่ได้ใช้งานสัญญาณเตือน, ช่วงเวลาบันทึกข้อมูลคือ 1 นาที และอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 25°C)
    สภาพแวดล้อมการใช้งาน (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)อุณหภูมิ 0.0 ถึง +60.0°C ความชื้น 95% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
    ขนาดภายนอก / น้ำหนัก69 (กว้าง) × 45 (สูง) × 19 (ลึก) มม., ประมาณ 45 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
    อุปกรณ์เสริมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก AX-KO5366 (สำหรับ CH2), แบตเตอรี่ (สำหรับการตรวจสอบ),
    สายเคเบิ้ลสื่อสาร USB, สายคล้อง, คู่มือการใช้งาน
    แบตเตอรี่ (สำหรับการตรวจสอบ), สายเคเบิ้ลสื่อสาร USB, สายคล้อง, คู่มือการใช้งาน
    * ไม่รวมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก AX-KO5366 (สำหรับ CH2)
    JAN Code49810464511164981046451109

    · รวมใบรับรองการสอบเทียบ

    ชื่อแม่พิมพ์AD5326TT-00A00AD5326T-00A00
    JAN Code49810469141474981046914154
    ภาพเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T: ISO-1.jpg
    เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T: ISO-2. jpg
    เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T: ISO-3. jpg
    เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T: ISO-4. jpg

    คำเตือน / ข้อห้าม

    (1) ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือที่เป็นงานละเอียด กรุณาจัดการด้วยความระมัดระวัง
    (2) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน ภายในยานพาหนะที่ปิดสนิท หรือใกล้เตาไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่น ๆ
    (3) หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจเกิดการควบแน่นภายในอุปกรณ์และทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ
    (4) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ
    (5) อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ทำให้สัมผัสโดยตรงกับอาหาร
    (6) สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่แรงอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในบริเวณที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
    (7) เพื่อให้การวัดอุณหภูมิแม่นยำ อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

    หากคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขณะที่กำลังบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลจะหยุดลง

    • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระหว่างที่กำลังบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลจะหยุดลง
      โปรดทราบว่าการบันทึกข้อมูลจะไม่กลับมาทำงานต่อ แม้จะถอดการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตาม
      หากต้องการเริ่มบันทึกข้อมูลอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องลบข้อมูลที่บันทึกไว้ ดังนั้นโปรดอย่าลืมบันทึกข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อน

    แสดงข้อผิดพลาด "เต็ม":

    • หน่วยความจำภายใน: เต็ม

    แสดงข้อผิดพลาด "err":

    • ความจุของแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่
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
    เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล อุณหภูมิแบบ ดิจิตอล AD-5326TT/AD-5326T | A&D | MISUMI ประเทศไทย