ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนแบบพกพาและเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นอุณหภูมิAD-5694A

แบรนด์ :
A&D
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·แจ้งเตือนคุณถึงความเสี่ยงของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
·สำหรับการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
·สำหรับงานในร่มโรงเรียนสถานที่สาธารณะความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
·ดัชนีแห้ง (แบบสัมบูรณ์ VH):แจ้งเตือนคุณถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
·จุดน้ำค้าง (DEW):สำหรับการจัดการความแห้งของ แปรงทาสี ฯลฯ และการจัดการความชื้นของก๊าซ
·อุณหภูมิ / ความชื้นสัมพัทธ์:สำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์
- สามารถตั้งค่าการเตือนขีดจำกัดบนสำหรับดัชนี WBGT ได้
- ฟังก์ชั่นนาฬิกา
| แสดงรายการ | ดัชนีความร้อน (WBGT), อุณหภูมิ (TA), ความชื้นสัมพัทธ์ (RH), ดัชนีความแห้ง (ความชื้นสัมบูรณ์ VH), จุดน้ำค้าง (DEW) | |
|---|---|---|
| วัตถุ การวัด | อุณหภูมิ (TA), ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) | |
| ช่วงการแสดงดัชนี WBGT | 0°C ถึง 60°C (การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1°C) | |
| ช่วงการวัด | อุณหภูมิ (TA) | 0°C ถึง 50°C (การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.1°C) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) | 20 ถึง 90%RH (แสดงขั้นต่ำ: 0.1%RH) | |
| อุณหภูมิลูกโลกดำ (TG) | — | |
| ความแม่นยำในการวัดค่า | อุณหภูมิ (TA) | +/- 1°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) | +/- 5%RH (30 ถึง 69%RH), +/- 7%RH (นอกช่วงการวัด 30 ถึง 69%RH) ที่ 25°C | |
| อุณหภูมิลูกโลกดำ (TG) | — | |
| ปริมาณเสียงสัญญาณเตือน | ประมาณ 60 dB (ที่ระยะ 10 ซม.) | |
| มิติ/มวล (รวม ถ่าน) | 37 (กว้าง) × 174 (สูง) × 22 (ลึก) มม. / ประมาณ 65 g | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย/อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 1 / ประมาณ 300 ชั่วโมง | |
| อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน, แบตเตอรี่ (สำหรับการตรวจสอบ), สายคล้อง | |