เครื่องทดสอบแรงดึงและความกดแบบตั้งโต๊ะ ซีรีส์ MCT (เครื่องทดสอบแรง)

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เห็นค่า "ความแข็งแรง" ได้ทันที!
· ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนด้วยจอสัมผัสสี
· ทำการปรับเทียบโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง สามารถทดสอบได้ทันที (ไม่ต้องปรับเทียบโหลดเซลล์)
· มาพร้อมกับโหลดเซลส์ความแม่นยำสูง และพร้อมใช้งานทันทีเมื่อเปิดเครื่อง
· ความเร็วในการทดสอบสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายแบบดิจิทัล (ปรับได้ทีละ 1 มม./นาที) มาพร้อมกับจอแสดงผลเลื่อยโซ่เป็นมาตรฐาน
· มีซอฟท์แวร์เก็บข้อมูลจาก PC มาให้เป็นมาตรฐาน
· จิ๊ก (อุปกรณ์เสริม) ที่เคยใช้กับอุปกรณ์วัดแรงหรือเกจวัดแรงแบบดึง-กด สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน (เมื่อใช้หัวแปลงเกลียว M6 เกลียวนอกที่มีสเปคเกลียว M6)
· สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก AD-8126 เพื่อพิมพ์ค่าโหลดไฟฟ้าสูงสุดและเลื่อยโซ่สูงสุดออกมาได้
· ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ด้วยขนาด 250 (กว้าง) × 405 (ลึก) × 711 (สูง) มม. เหมาะสำหรับใช้งานบนโต๊ะ
· อุปกรณ์วัดแรงสำหรับใช้แทนเกจวัดแรงและเกจวัดแรงแบบดึง-ดัน
· เหมาะสำหรับการทดสอบวัสดุต่างๆ

สำหรับตัวเลือกต่าง ๆ ดูได้ที่ ที่นี่.

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

สเปคและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์วัดแรงที่ใช้แทนเกจวัดแรงและเกจวัดแรงแบบดึง-ดัน

มีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอเนกประสงค์ MCT-1150 และ MCT-2150 ซึ่งมาพร้อมกับบอลสกรูความแม่นยำสูง และหัวครอสที่หนากว่า มีความแข็งแรงและทนทานสูง

  • มาพร้อมกับโหลดเซลส์ความแม่นยำสูง และพร้อมใช้งานทันทีเมื่อเปิดเครื่อง
  • จิ๊ก (อุปกรณ์เสริม) ที่เคยใช้กับเกจวัดแรงหรือเกจวัดแรงแบบดึง-ดันก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน (สำหรับชนิดเกลียว M6 เมื่อใช้กับอะแดปเตอร์เกลียวนอก M6)

[ตัวอย่างการใช้งาน]

  • ความทนทานของแรงกดของภาชนะบรรจุภัณฑ์
  • ความทนต่อแรงดึงของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • ความทนทานต่อการเจาะของภาชนะบรรจุภัณฑ์
  • การทดสอบแรงลอกซีลของภาชนะ
  • การทดสอบความแข็งแรงของแท็บเล็ต
  • การทดสอบแรงกดของสวิตช์
  • การทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดัดของแผ่นวัสดุ
  • การทดสอบความแข็งแรงของการซีลด้วยความร้อนของถุงบรรจุภัณฑ์
รหัสสินค้าMCT-1150 (รุ่นมาตรฐาน)MCT-2150 (รุ่นประสิทธิภาพสูง)
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด500N
สโตรคของหัวกด400 มม.370 มม.
ระยะชักที่ใช้งานได้จริง
(เมื่อใช้เขี้ยวหนีบขนานมาตรฐาน)
315 มม.285 มม.
ช่วงความเร็วหัวกด
(ขณะไร้โหลดไฟฟ้า)
10–300 มม./นาที: อยู่ภายใน ±5% ของค่า ที่ตั้งไว้
การตั้งค่าความเร็วหัวครอสเฮดการตั้งค่าแบบดิจิทัล: ขั้นละ 1 มม./นาที ภายในช่วงข้างต้น
ความเร็วหัวกดและพิกัดน้ำหนักสามารถทดสอบได้จนถึงพิกัดน้ำหนักสูงสุดตลอดช่วงความเร็วทั้งหมด
ความเร็วในการคืนหัวกดตั้งค่าได้ (3 ระดับความเร็ว: 10, 100, 300 มม./นาที)
ลีดสกรูลีดสกรูบอลสกรูงานละเอียด
ความแม่นยำในการวัดค่า+/- 0.2% ของ FS500 N ถึง 50 N: +/- 0.2% ของ FS
50 N ถึง 5 N: +/- 2% ของค่าที่แสดง
5 N หรือน้อยกว่า: อยู่ในช่วง +/- 0.1 N
ความละเอียดของการแสดงผล0.1 นิวตัน0.01 นิวตัน (แสดง 0.1 นิวตันเมื่อเกิน 100 นิวตัน)
การสอบเทียบโหลดไฟฟ้าฟังก์ชั่นปรับศูนย์อัตโนมัติ (ไม่ต้องการการสอบเทียบ)
จอแสดงผลเลื่อยโซ่000.0 มม. (ขั้นต่ำ 0.1 มม.)00.00 มม.
(ขั้นต่ำ 0.01 มม.: แสดงผล 0.1 มม. เมื่อเกิน 100 มม.)
ซอฟท์แวร์ที่มีให้MCT-loggerMSAT-lite
ฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัย1. ลิมิตเตอร์สโตรคที่ตำแหน่งลิมิตบนและล่างสองตำแหน่ง
2. ตัวจำกัดการรับน้ำหนักเกิน (หยุดอัตโนมัติหากโหลดเซลส์เกิน 105% ของพิกัดน้ำหนัก)
3. สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน
ขนาดภายนอกกว้าง 250 × ลึก 405 × สูง 711 มม.
มวล17 กก.18 กก.
พาวเวอร์ซัพพลาย / การใช้พลังงาน90 ถึง 240 V AC, เฟสเดียว, 50/60 Hz, 90 W
อุปกรณ์เสริม มาตรฐานคู่มือการใช้งาน, โหลดเซลส์สำหรับ 500N, ซอฟท์แวร์ PC (CD-ROM), สาย USB
JAN Code49810466171234981046617130
ภาพภาพสเปคเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบตั้งโต๊ะ ซีรีส์ MCT (เครื่องทดสอบแรง)

ข้อมูลสิทธิบัตรและใบรับรอง

  • RoHS 10: ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
  • การจัดประเภทการควบคุมการส่งออก: ไม่อยู่ในขอบข่าย (ผู้ส่งออกต้องตรวจสอบยืนยันอีกครั้งตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกของประเทศเรา)

วิดีโอแนะนำรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

SRJ

ความแข็งแรงต่อแรงดัดสามจุดของวัสดุแผ่น

ความแข็งแรงต่อแรงเจาะ

ความแข็งแรงของแท็บเล็ต

ความแข็งแรงต่อความกดของขวด PET

ชุบผิวพลาสติก

ความแข็งแรงในการลอกของซีลด้วยความร้อน

การทดสอบแรงอัดรีดพลาสติกของบรรจุภัณฑ์ยา

การทดสอบแรงเปิด (ภาชนะราเมน)

Drawing ระบุขนาด

ขนาดภายนอกของเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบตั้งโต๊ะ ซีรีส์ MCT (เครื่องทดสอบแรง)

ข้อมูลสนับสนุนการเลือก

ผลิตภัณฑ์เสริม

ชื่อสินค้าชื่อแม่พิมพ์JAN Code
เขี้ยวหนีบแบบขนานJM-JFM-500N4981046617178
แผ่นแรงกดความดันสำหรับ 1 kN/500N/50N ⌀60 มม.J-C3-1KN-U4981046617185
ตัวยึดการทดสอบการดัดโค้ง R2JM-B-500N4981046617192
ตัวยึดสำหรับการทดสอบการดัดโค้ง R5JM-B1-500N4981046617208
ชุดอุปกรณ์เสริม (ชุดตัวยึด 6 ชิ้นที่มีเครื่องหมาย ※)JM-X001-500N4981046617215
ตะขอ (※)JM-X002-500N4981046617222
หัวกดร่อง V (※)JM-X003-500N4981046617239
แผ่นความดัน ⌀15 มม. (※)JM-X004-500N4981046617246
หัวกดทรงกรวย (※)JM-X005-500N4981046617253
หัวกดทรงภูเขา (※)JM-X006-500N4981046617260
ก้านต่อขยาย (※)JM-X007-500N4981046617277
แผ่นความดัน ⌀5 มม.JM-X008-500N4981046617284
อะแดปเตอร์เกลียวนอก M6JM-X009-500N4981046617291
อแดปเตอร์/ตัวแปลงด้านล่างJM-X0104981046617307
ปากกาจับชิ้นงานสำหรับ MCTJM-X0114981046617314
ฝาครอบป้องกันการกระจายJM-X0124981046617321
แท่นเขี้ยว MCT สำหรับตัวยึดทดสอบแรงดึงJM-X0134981046617338
หัวจับขาพินสำหรับ 100 NJM-X0144981046617352
ตัวยึดสำหรับทดสอบการเจาะJM-CL-100N4981046130714
เข็มสำรองสำหรับตัวยึดทดสอบการเจาะ (10 ชิ้น/ชุด)JM-CL-100N-014981046135160

คำเตือน / ข้อห้าม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าไปในตัวเครื่อง
  • อย่าถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์หลัก
  • เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริม โหลดเซลส์ จิ๊กทดสอบ ฯลฯ กรุณาปิดสวิตช์ไฟก่อน
  • สายส่งกำลังที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้รับประกันการใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไข 100 V AC, 50/60 Hz และไฟฟ้าเฟสเดียว (1⌀) ในประเทศญี่ปุ่น
  • ติดตั้งในสถานที่ที่มีฝุ่นน้อยที่สุด
  • ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
  • สำหรับการวัดที่แม่นยำ ควรใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นน้อยที่สุด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งคือสภาพแวดล้อมที่มีความเสถียร โดยมีอุณหภูมิ 23±2°C และความชื้น 40±10% RH
  • กรุณาติดตั้งในจุดที่ไม่โดนปริมาณลมโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดการสั่นสะเทือน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถวัดแรงที่ใช้ในการเปิดและปิดฝาภาชนะได้หรือไม่?
  • เราสามารถสร้างจิ๊กแบบกำหนดเองได้เช่นกัน ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์รองรับท่อให้บริการ
สามารถวัดความแข็งของอาหารได้หรือไม่?
  • เป็นไปได้
สามารถเปลี่ยน (ปรับแต่ง) สโตรคได้หรือไม่?
  • ไม่สามารถระบุยูนิตนี้ได้ สามารถรองรับด้วยรุ่นอื่นได้ กรุณาติดต่อเรา
หากเปลี่ยนโหลดเซลส์ สามารถวัดได้ถึง 1 kN หรือไม่?
  • ยูนิตนี้รองรับได้สูงสุด 500 N และไม่สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ได้ สามารถรองรับด้วยรุ่นอื่นได้ กรุณาติดต่อเรา
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
เครื่องทดสอบแรงดึงและความกดแบบตั้งโต๊ะ ซีรีส์ MCT (เครื่องทดสอบแรง) | A&D | MISUMI ประเทศไทย