1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GF-A ซีรี่ส์เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานทั่วไปขั้นพื้นฐานพร้อมการสอบเทียบทั่วไป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,631.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

GF-A ซีรี่ส์เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานทั่วไปขั้นพื้นฐานพร้อมการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ISD (การตรวจจับแรงกระแทกจากแรงกระแทก) รวมอยู่ในเครื่อง สมดุล บนสายการผลิต
·เมื่อกระทบกับถาดชั่ง ไฟบอกสถานะ เตือน 4 สเตจ จะติด ไฟส่องสว่าง และ สัญญาณเตือน
· FRD (การ แสดง อัตราการไหล ) สามารถวัดอัตราของเหลวของ ปั๊ม และอุปกรณ์อื่น ๆ
·ด้วยการคำนวณ อัตราการไหล ตามการเปลี่ยนแปลงของ โหลดไฟฟ้า การ วัด อัตราการไหล ความแม่นยำ สูง สามารถทำได้โดยใช้เครื่อง สมดุล เท่านั้น
· ฟังก์ชั่น ตรวจสอบตัวเอง ECL ( โหลดไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) จะตรวจสอบความ ความสามารถในการทวนซ้ำ ในการ ทำซ้ำ ของเครื่อง สมดุล และ ค่า ชั่งขั้นต่ำ
·ด้วย กลไก ภายใน สมดุล เป็นกรรมสิทธิ์ของ A & D สมดุล สามารถคำนวณ ความ สามารถในการ ความสามารถในการทวนซ้ำ ของเครื่อง ชั่ง ได้ในเวลาเพียง 90 วินาทีโดยไม่ต้องใช้น้ำหนักภายนอก

รหัสสินค้า
GF10001A-00A00
GF10002A-00A00
GF1003A-00A00
GF1603A-00A00
GF2002A-00A00
GF203A-00A00
GF3002A-00A00
GF303A-00A00
GF4002A-00A00
GF403A-00A00
GF6001A-00A00
GF6002A-00A00
GF603A-00A00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการทวนซ้ำ
(ก.)
มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 39,611.82

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน -0.1165165-10

฿ 64,939.85

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน -0.01165165-1

฿ 66,387.17

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 1,1000.001128128--

฿ 77,242.04

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน -0.0011281280.002 (1,600), 0.001 (1,000)-

฿ 35,631.70

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 22000.01165165-1

฿ 35,631.70

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 2200.001128128--

฿ 41,059.13

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 32000.01165165-1

฿ 41,059.13

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 3200.001128128--

฿ 51,914.01

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 4,2000.01165165-1

฿ 51,914.01

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 4200.001128128--

฿ 37,802.67

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 6,2000.1165165-10

฿ 57,703.27

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 6,2000.01165165-1

฿ 55,532.30

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 6200.001128128--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) 317 การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 0.01, 0.1, 1 (การสลับอัตโนมัติตาม มวล 100%)