สเกลวัด ป้องกันฝุ่นละออง และกัน กันน้ำ ซีรี่ส์ SW พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป

แบรนด์ :
A&D

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบทั่วไป (ใบรับรองการสอบเทียบบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนภูมิ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

สเกลวัด ป้องกันฝุ่นละออง และกัน กันน้ำ ซีรี่ส์ SW พร้อมเอกสารการสอบเทียบทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· เกรด ป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ : IP69K / IP68
·สามารถทำความสะอาดทั้งยูนิตได้โดยการฉีดพ่นด้วยน้ำ
·สามารถล้างด้วย ความดัน น้ำ สูง (สูงถึง 100 บาร์) และที่อุณหภูมิสูง (80 ° C) เพื่อขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์และรักษาสุขอนามัยของเครื่อง
·สามารถล้างได้ใน สถานะ จมอยู่ใต้น้ำ (เงื่อนไข: การจมอยู่ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องในน้ำลึก 1 ม. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง)
·เฟรม
·ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีการควบแน่น
· เฟรม: SUS304, โหลดเซลส์: SUS630, กระทะชั่ง: SUS304
· สวิตช์ เซนเซอร์สัมผัส , LED ความสว่าง LED, ความสูงของ ตัวอักษร 14.6 มม., หลอดไฟ วงจรเปรียบเทียบ 5 ขั้น 3 สี
·สามารถปรับ มุม ของจอแสดงผลขึ้น (สูงสุด 90 °)
·โหมดกิโลกรัมและปริมาณ (ชิ้น)
· RS-232C (การกำหนดค่า เทอร์มินอลบล็อค ) / เอาต์พุต รีเลย์ วงจรเปรียบเทียบ ขายปลีก/แยกจำหน่าย (IP65)
· ถ่านชาร์จ กรด สายนำไฟฟ้า ปิดผนึก ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ชาร์จในเวลาประมาณ 15 ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้ประมาณ 90 ชั่วโมง