ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ SKX3306 และตู้ SKX3805

แบรนด์ :
KTC(KYOTO TOOL)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใช้ตู้ขนาดใหญ่ "SKX3306" ที่มีความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) และตู้ลูกกลิ้ง "SKX3805"
    · มีพื้นที่มากมายสำหรับเก็บวัตถุเพิ่มเติม

    คลองเลื่อย เนื้อหา
    ชื่อ วัตถุ รหัสรุ่น/ Part number
    9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6 จุด) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
    9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (6 จุด) B3L-08, 10, 12, 14
    9.5 ตาราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ฐานสิบหกสั้น BT3-05S, 06S, 08S, 10S
    9.5 ตาราง มือจับ เฟืองวงล้อ BR3E
    9.5 ตาราง มือจับ หมุน BS3E
    9.5 ตาราง แถบส่วนขยาย BE3-050, 075, 150
    9.5 ตาราง ปั่นเร็ว BE3-Q
    9.5 ตาราง ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา BJ3
    ประแจปลายกล่อง (ยาว 45 °× 6 °) M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224
    ประแจรวม MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17
    ไขควงพลาสติก (แบน) D1M2-5, 6, 8
    ไขควงพลาสติก (ครอส) D1P2-1, 2, 3
    ไขควงพลาสติกตอไม้ (แบน) D1MS-6
    ไขควงพลาสติกตอไม้ (ครอส) D1PS-2
    เม็ดมีด คลองเลื่อย ไขควง เฟืองวงล้อ แบนที่เปลี่ยนแปลงได้ TMDB8
    กากบาทหมายเลข 2: 22, 30 มม., หมายเลข 3: 25 มม.
    Hex บิต 4, 5, 6 มม.)
    ประแจเลื่อน WMA-250
    คีมปากจิ้งจก ( ตัวจับชิ้นงาน นุ่ม) PJ-200
    คีมจมูกเข็ม PSL-150
    คีมตัดแนวทแยง PN1-150
    Ball peen hammer PH45-323
    ค้อนพลาสติก K9-6
    ชุดประแจหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแบบ L จุดรูปตัว L (ชุด 9 ชิ้น) HL259SP
    (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
    ถาด ชิ้นส่วนแม่เหล็ก YKPT-RM
    คลองเลื่อย เครื่องมือ (3 ชิ้น), spacers (3 ชุด) SK36813XT2