ถุงมือปฏิบัติงาน งานละเอียด ระบายอากาศ ATG MaxiFlexUltimate 34-874FY

แบรนด์ :
MIDORI ANZEN

ข้อควรระวัง

  • เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด EN388 ขึ้นอยู่กับข้อมูลการวัดและไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน ถุงมือป้องกันบาด บาดไม่ใช่ ถุงมือ ที่ตัดไม่ได้ แต่เป็น ถุงมือ ที่ทำจาก วัสดุ ที่ตัดยาก เงื่อนไขแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่จัดการ อย่าใช้ ถุงมือ เมื่อมีอันตรายจากการที่มือไปจับในอุปกรณ์หมุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือปฏิบัติงาน การเคลือบผิว ไนไตรล์ ATG รองรับการใช้งาน กับทุกสถานการณ์
· MaxiFlex ultimate ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อการระบายอากาศ พวกเขาได้กำหนด ตำแหน่ง เป็น ถุงมือ สำหรับการทำงานที่ งานละเอียด ในสภาพแวดล้อมที่แห้งซึ่งมีทั้งความสบายและ ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม
·แอร์เทค: AIRtech ให้ "การระบายอากาศรอบทิศทาง 360°" ลดอุณหภูมิภายใน ถุงมือ และเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานโดยการรักษาอุณหภูมิที่สบาย
· มาตรฐาน: EN388: 4131
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานที่ งานละเอียด ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง (ตัวอย่าง: การประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก งานเก็บผิวละเอียด งานซ่อมบำรุง ฯลฯ)
[วัสดุ]
· ถุงมือ: ไนล่อน,โพลียูรีเทน,อื่น ๆ;ที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น: ยางไนไตรล์