ถุงมือกันลื่น เสริมแรง ป้องกันบาด ATG MaxiCutUltraDT 44-3455

ข้อควรระวัง
- เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด EN388 ขึ้นอยู่กับข้อมูลการวัดและไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน ถุงมือป้องกันบาด บาดไม่ใช่ ถุงมือ ที่ตัดไม่ได้ แต่เป็น ถุงมือ ที่ทำจาก วัสดุ ที่ตัดยาก เงื่อนไขแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่จัดการ อย่าใช้ ถุงมือ เมื่อมีอันตรายจากการที่มือไปจับในอุปกรณ์หมุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· MaxiFlex cut เป็น ถุงมือ เดียวในซีรีส์ MaxiFlex ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ป้องกันบาด
· ถุงมือปฏิบัติงาน การเคลือบผิว ไนไตรล์ ATG เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์
·แอร์เทค: AIRtech ให้ "การระบายอากาศรอบทิศทาง 360°" ลดอุณหภูมิภายใน ถุงมือ และเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานโดยการรักษาอุณหภูมิที่สบาย
· MaxiCutUltraDT คือ MaxiCut ultra โดยเพิ่มจุดกันลื่นขนาดใหญ่บนฝ่ามือ
· ให้ ฟังก์ชั่น กันกระแทกในขณะที่เสริมการ ตัวจับชิ้นงาน
· รองรับการทำงานซ้ำๆ หรือการจัดการของหนัก
· มาตรฐาน: EN388: 4542
·การ การเคลือบผิว: 3/4 (จุดกันลื่น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานที่ งานละเอียด ในสภาพแวดล้อมที่แห้งซึ่งมีอันตรายสูงจากอุบัติเหตุบาดแผล
[วัสดุ]
· ถุงมือ: ไนล่อน,เส้นใย โพลีเอทิลีน,ไฟเบอร์กลาส,อื่น ๆ;ที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น: ยางไนไตรล์