ถุงมือปฏิบัติงาน ป้องกันบาด ATG MaxiCut ultra 44-3745FY

ข้อควรระวัง
- เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด EN388 ขึ้นอยู่กับข้อมูลการวัดและไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน ถุงมือป้องกันบาด บาดไม่ใช่ ถุงมือ ที่ตัดไม่ได้ แต่เป็น ถุงมือ ที่ทำจาก วัสดุ ที่ตัดยาก เงื่อนไขแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่จัดการ อย่าใช้ ถุงมือ เมื่อมีอันตรายจากการที่มือไปจับในอุปกรณ์หมุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· MaxiFlex cut เป็น ถุงมือ เดียวในซีรีส์ MaxiFlex ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ป้องกันบาด
· ถุงมือ สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งซึ่งมีความต้านทานการตัด EN388 เครื่องวัดระดับน้ำ 5 รวมกับความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และการใช้งาน
·พื้นที่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เสริมแรง ด้วย ไนไตรล์ ปรับปรุง ความทนทาน แล้ว
· ถุงมือปฏิบัติงาน การเคลือบผิว ไนไตรล์ ATG เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์
·แอร์เทค: AIRtech ให้ "การระบายอากาศรอบทิศทาง 360°" ลดอุณหภูมิภายใน ถุงมือ และเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานโดยการรักษาอุณหภูมิที่สบาย
· มาตรฐาน: EN388: 4542
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานที่ งานละเอียด ในสภาพแวดล้อมที่แห้งซึ่งมีอันตรายสูงจากอุบัติเหตุบาดแผล
[วัสดุ]
· ถุงมือ: ไนล่อน,เส้นใย โพลีเอทิลีน,ไฟเบอร์กลาส,อื่น ๆ;ที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น: ยางไนไตรล์