ถุงมือป้องกันบาด ATG สำหรับงานตัด MaxiFlex ที่ งานละเอียด 34-8453

แบรนด์ :
MIDORI ANZEN

ข้อควรระวัง

  • เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด EN388 ขึ้นอยู่กับข้อมูลการวัดและไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน ถุงมือป้องกันบาด บาดไม่ใช่ ถุงมือ ที่ตัดไม่ได้ แต่เป็น ถุงมือ ที่ทำจาก วัสดุ ที่ตัดยาก เงื่อนไขแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่จัดการ อย่าใช้ ถุงมือ เมื่อมีอันตรายจากการที่มือไปจับในอุปกรณ์หมุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· MaxiFlex cut เป็น ถุงมือ เดียวในซีรีส์ MaxiFlex ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ป้องกันบาด
·มีความต้านทานการตัด EN388 เครื่องวัดระดับน้ำ 3
·พื้นที่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เสริมแรง ด้วย ไนไตรล์ ปรับปรุง ความทนทาน แล้ว
· ถุงมือปฏิบัติงาน การเคลือบผิว ไนไตรล์ ATG เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์
·แอร์เทค: AIRtech ให้ "การระบายอากาศรอบทิศทาง 360°" ลดอุณหภูมิภายใน ถุงมือ และเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานโดยการรักษาอุณหภูมิที่สบาย
· มาตรฐาน: EN388: 4331
·การ การเคลือบผิว: 3/4 (จุดกันลื่น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานที่ งานละเอียด ในสภาพแวดล้อมที่แห้งซึ่งมีอันตรายสูงจากอุบัติเหตุบาดแผล
[วัสดุ]
· ถุงมือ: ไนล่อน,เส้นใย โพลีเอทิลีน,ไฟเบอร์กลาส,อื่น ๆ;ที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น: ยางไนไตรล์