ถุงมือป้องกันบาด ATG สำหรับงานตัด MaxiFlex ที่ งานละเอียด34-8443

แบรนด์ :
MIDORI ANZEN

ข้อควรระวัง

  • เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด EN388 ขึ้นอยู่กับข้อมูลการวัดและไม่ใช่ ค่าที่รับประกันถุงมือป้องกันบาด บาดไม่ใช่ ถุงมือ ที่ตัดไม่ได้ แต่เป็น ถุงมือ ที่ทำจาก วัสดุ ที่ตัดยากเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่จัดการอย่าใช้ ถุงมือ เมื่อมีอันตรายจากการที่มือไปจับในอุปกรณ์หมุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· MaxiFlex cut เป็น ถุงมือ เดียวในซีรีส์ MaxiFlex ที่ผสมผสานเทคโนโลยี ป้องกันบาด
·มีความต้านทานการตัด EN388 เครื่องวัดระดับน้ำ 3
·พื้นที่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เสริมแรง ด้วย ไนไตรล์ปรับปรุง ความทนทาน แล้ว
· ถุงมือปฏิบัติงาน การเคลือบผิว ไนไตรล์ ATG เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์
·แอร์เทค:AIRtech ให้ "การระบายอากาศรอบทิศทาง 360 °" ลดอุณหภูมิภายใน ถุงมือ และเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิผลโดยการรักษาอุณหภูมิที่สบาย
· มาตรฐาน:EN388:4331
·การ การเคลือบผิว:ด้านฝ่ามือ (จุดกันลื่น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานที่ งานละเอียด ในสภาพแวดล้อมที่แห้งซึ่งมีอันตรายสูงจากอุบัติเหตุบาดแผล
[วัสดุ]
· ถุงมือ:ไนล่อน เส้นใย โพลีเอทิลีน ใยแก้วอื่น ๆ ที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่น:ยางไนไตรล์