รองเท้าเซฟตี้ ผู้หญิงแบบ สวมความ สบายระดับพรีเมียม LPM200 ระบายอากาศได้ดีสีขาว ป้องกันไฟฟ้าสถิต

แบรนด์ :
MIDORI ANZEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รองเท้าเซฟตี้ สบายระดับพรีเมียมที่มีเป้าหมายเพื่อความพอดี
    ·ความสบายล่าสุด:แบบใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มความพอดีด้วยการเพิ่มพลังการจับที่ส้นเท้าและหลังเท้าอาจทำให้ฝาปิดนิ้วเท้ากว้างขึ้นและสะดวกสบายส่วนโค้งด้านข้างและแนวยาวของฝ่าเท้าได้รับการรองรับอย่างแน่นหนาเพื่อความพอดีที่ดีขึ้นและลดความเมื่อยล้า
    ·สปริง นิ้วเท้า:สปริง นิ้วเท้า สูง.ออกแบบให้ นิ้วเท้า สูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้ามีประโยชน์ในการป้องกันการหกล้มเนื่องจากการสะดุดโดย ข้อต่อลด จับบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
    ·ใหม่ WIDE นิ้วเท้า ฝาครอบ:ฝาครอบ นิ้วเท้า เรซิ่น กว้างที่กว้างขวางและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการยึดเกาะที่มากขึ้นของความสบายใหม่ล่าสุดช่วยลดการลื่นไถลของเท้าและช่วยให้มีส่วน ฝาครอบ นิ้วเท้า กว้างขึ้น
    · แผ่นสะท้อนแสง:แผ่นสะท้อนแสง.เพิ่มทัศนวิสัยขณะทำงานในเวลากลางคืนด้วยแผ่นสะท้อนแสงแนวตั้ง 2 ตัวที่ส้นเท้า
    ·พรีเมี่ยม GRIPSOLE & นิ้วเท้า CUT:ความต้านทานการลื่นใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดรูปทรง ใหม่ของพื้นรองเท้ามีความต้านทานการลื่นใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยมการเดินทางป้องกันการตัด นิ้วเท้าตัดด้านหน้าและด้านข้างของพื้นรองเท้าใต้ นิ้วเท้า เป็น มุม ตัดการจับบนพื้นผิวที่ไม่เรียบและช่วยป้องกันการสะดุด
    ·เบาะรองนั่งและ ยางกันกระแทก แต่เพียงผู้เดียว:ยางกันกระแทก แต่เพียงผู้เดียวและโช้คกันกระแทกรูปทรง พื้นรองเท้าเปลี่ยนไปเมื่อเดินเพื่อดูดซับแรงกระแทกและปรับปรุงการรองรับแรงกระแทกแรงกระแทกจะกระจายออกไปเมื่อ บล็อค อยู่ด้านล่างกึ่งกลางของ ส้น หน้าสัมผัส กับ สายดิน
    ·พื้นรองเท้าระดับพรีเมียม:พื้นรองเท้าชั้นในสุดพรีเมี่ยมทำจาก วัสดุ ใหม่พร้อม อุปกรณ์รองรับท่อ และแรงกระแทกสูงพื้นรองเท้าแบบ 3 มิติออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับโครงสร้างฝ่าเท้าวัสดุ คอมโพสิตที่นำมาใช้ใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการรองรับแรงกระแทกและเพื่อห่อหุ้มฝ่าเท้าอย่างนุ่มนวล
    · มาตรฐาน:หนัง JIS T8101, Class SE / F, บัตร JIS T8103 ED-P / C2
    ·รวมเครื่องหมายสลิป